Seleccione su país
KT-LED-96-2R-24VDC Unidad de control de la temperatura con pantalla LED
Ventajas clave de un vistazo
- Aislamiento galvánico
- Protección contra la inversión de polaridad
- Grado de protección IP65 (por la parte delantera)


Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
Datos técnicos de KT-LED-96-2R-24VDC
Unidad de control de la temperatura con pantalla LED y fuente de alimentación de 24 VCC |
Almacenaje de datos | 106 ciclos de almacenaje ó 10 años, EEPROM | |
Programación | conducido por menú vía teclado |
Tipo | Pantalla LED de 5 dígitos y 7 segmentos, rojo | |
Valor de Display | altura de digitos 14,2 mm | |
Rango de Display | -19999 ... 99999 con supresión de cero anterior | |
Punto decimal | 0 a máx. 1 dígito fraccionario | |
Reset | manual o externo |
Seguro | 250 mA/T | |
Tensión de trabajo | UB | 10 ... 30 V CC con aislamiento galvánico |
Consumo de potencia | P0 | máx. 2 W |
Modo de entrada | medición para termoelementos B, E, J, K, N, R, S, T | |
Resolución | 0,1 °F (0,1 °C) | |
Compensación (unión de referencia CJC) | interna o externa (programable) |
Modo de entrada | Entrada de medición para termorresistencia tipo Pt100, Pt1000 | |
Resolución | 0,1 °F (0,1 °C) | |
Conexión | Tecnología de conexión de 2, 3 y 4 hilos, programable | |
Corriente | 800 µA en Pt100 80 µA en Pt1000 |
Modo de entrada | Entrada de medición para medición de resistencia | |
Resistencia | 0 ... 400 Ω 0 ... 4000 Ω | |
Resolución | 14 Bit | |
Conexión | Tecnología de conexión de 2, 3 y 4 hilos, programable | |
Corriente | 800 µA a 400 Ω 80 µA a 4000 Ω |
Modo de entrada | Entrada de medición de milivoltios con ajuste a cero automático | |
Rango de tensión | 0 ... 100 mV CC -100 ... 100 mV CC | |
Resolución | 14 Bit | |
Resistencia de entrada | min. 2 MΩ | |
Frecuencia de medición | aprox. 1 medida por segundo |
Modo de entrada | Entradas digitales, MPI de entrada: Retención de pantalla o bloqueo de valor de límite de restablecimiento CLAVE de entrada: bloqueo de teclado | |||||||
Tensión de la señal | ||||||||
| ||||||||
Duración de impulso mínima | min. 5 ms |
Tipo de salida | 2 salidas de valor de límite, relé con contacto de conmutación flotante | |
Tensión de conmutación | 250 V CA/ 300 V CC | |
Corriente de conmutación | máx. 3 A CA/CC mín. 30 mA CC | |
Potencia de conmutación | 50 W / 2000 VA |
Tipo de salida | Salida de alimentación auxiliar para convertidor de señal/sensor de medición, aislamiento galvánico | |
Tensión de salida | 10 V CC ± 3 %, 30 mA, |
Conformidad con la directiva | |||||
| |||||
Conformidad con la normativa | |||||
|
Temperatura ambiente | -20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Humedad del aire relativa | ≤ 75 % (no condensado) |
Grado de protección | IP65 (frontal) | |
Masa | aprox. 212 g | |
Dimensiones | 96 mm x 48 mm x 90,7 mm |