Wählen Sie Ihr Land

Global

KT-LED-24-TC-24VDC LED-Temperaturanzeige

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Temperaturanzeige in °C oder °F
  • Auflösung bis 0,1 °C
  • Superhelle große LED-Anzeige
  • Für Thermoelemente J, K und N
  • Galvanische Trennung
  • Verpolschutz
  • Schutzart IP65 (von vorne)

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten KT-LED-24-TC-24VDC

LED-Temperaturanzeige für Thermoelemente J/K/N, mit 24 VDC Versorgungsspannung
DatenspeicherungEEPROM
Programmierungmenügeführt über Tastatur
Art5-stellige 7-Segment LED-Anzeige, rot
AnzeigewertZiffernhöhe 8 mm
Anzeigebereich-999,9 ... 1999,9
Dezimalpunkt0 bis max. 1 Nachkommastelle
TemperaturbereichNach DIN IEC 584:
J (Fe-Cu-Ni): -210 ... 1200 °C (-346 ... 2192 °F)
K (Ni-CrNi): -200 ... 1372 °C (-328 ... 2501,6 °F)
N (NiCrSi-NiSi): -200 ... 1300 °C (-328 ... 2372 °F)
Auflösung0,1 °C (0,1 °F) bzw. 1 °C (1 °F)
Refreshzyklus der Messwertausgabe1 - 2 s-1
Rückstellungmanuell oder extern
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC galvanisch getrennt
BetriebsstromIBmax. 40 mA
Geeignete SensorenThermoelementtypen J, K, N, mit Fühlerbruchüberwachung
SignalspannungDisplay-Latch, Anzeigestopp für aktuellen Messwert
High4 ... 30 V DC
Low0 ... 2 V DC
Zählfrequenz5 Messungen/Sekunde
Linearitätsfehler< 0,4 % bei 20°C Umgebungstemperatur
Vergleichsstelle (VST)intern oder extern (programmierbar)
Vergleichsstellenfehler: ±1,0 °C typ./±3,0 °C max.
Richtlinienkonformität
EMV-Richtlinie 2004/108/EGEN 61000-6-2:2005
Normenkonformität
StöraussendungDIN EN 55011:2009, Klasse B
Umgebungstemperatur-20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F)
Lagertemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit≤ 85 % (nicht kondensierend)
Temperaturdrift0,1 K/KUmgebung
SchutzartIP65 (Frontseite)
Masseca. 45 g
Abmessungen48 mm x 24 mm x 68,3 mm