Seleccione su país

Visite el sitio web global

KT-LED-24-TC-24VDC Pantalla de temperatura LED

Ventajas clave de un vistazo

  • Pantalla de temperatura (en °C)
  • Resolución hasta 0,1 °C
  • Indicador LED extremadamente brillante
  • Para termopares J, K y N
  • Aislamiento galvánico
  • Protección contra la inversión de polaridad
  • Grado de protección IP65 (por la parte delantera)

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de KT-LED-24-TC-24VDC

Pantalla de temperatura LED para termopares J/K/N, con tensión de alimentación de 24 VCC
Almacenaje de datosEEPROM
Programaciónconducido por menú vía teclado
TipoPantalla LED de 5 dígitos y 7 segmentos, rojo
Valor de Displayaltura de digitos 8 mm
Rango de Display-999,9 ... 1999,9
Punto decimal0 a máx. 1 dígito fraccionario
Rango de temperaturaconforme a DIN IEC 584:
J (Fe-Cu-Ni): -210 ... 1200 °C (-346 ... 2192 °F)
K (Ni-CrNi): -200 ... 1372 °C (-328 ... 2501,6 °F)
N (NiCrSi-NiSi): -200 ... 1300 °C (-328 ... 2372 °F)
Resolución0,1 °C (0,1 °F) bzw. 1 °C (1 °F)
Ciclo de actualización de la salida de valor medido1 - 2 s-1
Resetmanual o externo
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC con aislamiento galvánico
Corriente de trabajoIBmáx. 40 mA
Sensores apropiadosTermopar J, K, N, con monitorización de ruptura de sensor
Tensión de la señalCierre de pantalla, retención de pantalla para valor de corriente medido
High4 ... 30 V CC
Low0 ... 2 V CC
Frecuencia del contaje5 medidas por segundo
Error de linealidad< 0,4 % a temperatura ambiente de 20 °C
Compensación (unión de referencia CJC)interna o externa (programable)
Error de unión: ±1,0 °C típica/±3,0 °C máx.
Conformidad con la directiva
Directiva CEM 2004/108/CEEN 61000-6-2:2005
Conformidad con la normativa
Aviso de perturbaciónDIN EN 55011:2009, Clase B
Temperatura ambiente-20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F)
Temperatura de almacenaje-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Humedad del aire relativa≤ 85 % (no condensado)
Deriva de temperatura0,1 K/Kambiente
Grado de protecciónIP65 (frontal)
Masaaprox. 45 g
Dimensiones48 mm x 24 mm x 68,3 mm