Wählen Sie Ihr Land

Global

6000-COUPLER-3/4-M20 Koppler Serie 6000 (NPT auf metrisch)

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Konvertiert 3/4" NPT Außengewinde zu M20 Innengewinde
  • Exd-, Exe-Anschlussstücke
  • Einfach zu jeder zertifizierten Kabeleinführung hinzuzufügen
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten 6000-COUPLER-3/4-M20

SerieSerie 6000
SystemType X Purge ; Ex pxb Purge
Umgebungstemperatur-60 ... 200 °C (-76 ... 392 °F)
SchutzartIP64
MaterialMessing, vernickelt
Abmessungen40 mm lang x 32 mm über Flächen
EU-BaumusterprüfbescheinigungSira 10ATEX1225X
Sira 00ATEX1073U
IECEx SIR 09.084U
GOST TC C-GB.06.B00105
INMETRO NCC 12.0764U
KennzeichnungExd I&IIc / Exe I&II / Ex tD A21