Seleccione su país

Visite el sitio web global

6000-COUPLER-3/4-M20 6000 Series coupler (NPT to metric)

Ventajas clave de un vistazo

  • Converts 3/4" NPT male thread to M20 female thread
  • Exd, Exe fittings
  • Easy to add on any certified cable gland
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Datos técnicos de 6000-COUPLER-3/4-M20

Series6000 Series
SystemType X Purge ; Ex pxb Purge
Ambient temperature-60 ... 200 °C (-76 ... 392 °F)
Degree of protectionIP64
Materialbrass, nickel-plated
Dimensions40 mm long x 32 mm across the flats
EU-type examination certificateSira 10ATEX1225X
Sira 00ATEX1073U
IECEx SIR 09.084U
GOST TC C-GB.06.B00105
INMETRO NCC 12.0764U
MarkingExd I&IIc / Exe I&II / Ex tD A21