Wählen Sie Ihr Land

Global

HiDMux2700 HART Multiplexer

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 32-kanalig
  • 24 V DC-Versorgung
  • HART-Feldgeräteeingang (Revision 5 bis 7)
  • RS-485-Schnittstelle
  • Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval
Functional Safety: Safety Integrity Level - 3
Product Compliance: USA - cCSAus
HART® interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten HiDMux2700

HART Multiplexer
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 3
AnschlussSL1: 1a, 1b(-); 2a, 2b(+)
BemessungsspannungUr20,4 ... 30 V DC über Termination Board
BemessungsstromIr28 mA bei 24 V , RS-485, Ruhestrom
Verlustleistung0,7 W bei 24 V
Anzahl der Kanäle32
KonformitätHART-Feldgeräteeingang (Revision 5 bis 7)
Signalbereich0,12 Vss < Signalspannung < 1,5 Vss
Leckstrom< 3 µA bei -20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Abschlusswiderstandextern 230 ... 500 Ω Standard (bis 1000 Ω möglich)
Ausgangsspannung≥ 400 mV ss (mit dem oben angegebenen Abschlusswiderstand)
Ausgangswiderstand100 Ω oder kleiner, kapazitiv gekoppelt
Gleichstromisolationzwei Kondensatoren pro Kanal
Gleichtaktspannungbis 30 V
Eingangsimpedanz> 5 kΩ , gemäß HART-Konvention
Eingangsspannungsbereich0,12 ... 1,5 V ss
Gleichtaktunterdrückungmax. 30 V
Differenzmodussperrung± 5,2 V , für transiente oder Wechselspannungssignale
Gleichtaktsperrung± 10 V , für transiente oder Wechselspannungssignale
TrägererkennungspegelSignal > 0,12 Vss, Trägererkennung aktiviert
Signal < 0,08 Vss, Trägererkennung nicht aktiviert
SendeamplitudeLast 200 Ω, 0,43 Vss < Signalspannung < 0,49 Vss
Last 500 Ω, 1,1 Vss < Signalspannung < 1,2 Vss
GerätetypDC-isoliertes Bus-Gerät
Impedanzhochohmig
DatenverbindungstypHART primär oder sekundär
Feld-Mehrpunkt-Unterstützungoptional auf Anfrage
Übertragungsrate9600 MBit/s, 19200 MBit/s oder 38400 MBit/s, über Schalter wählbar
Adresse1 ... 31 , einstellbar über DIP-Schalter
TypRS-485 , Differenzpaar und Erdung
TopologieMehrpunkt, Primärmodul/Sekundärmodul-Verbindung
Schnittstelle/Versorgung500 Veff
Schnittstelle/Feldkanäle1000 Veff
Versorgung/Feldkanäle1000 Veff
AnzeigeelementeLEDs
LED PWR ON (Versorgung), eine grüne LED
LED HART TX (HART-Übertragung), eine gelbe LED
LED FAULT (Leitungsfehler), eine rote LED
BedienelementeDIP-Schalter an der Gehäuseseite für:
- Adresse Sekundärmodul
- Baudrate
- Testmodus an/aus
Konfigurationüber DIP-Schalter
BeschriftungPlatz für Beschriftung auf der Frontseite
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2012
Weitere Informationen finden Sie in der Systembeschreibung.
SchutzartIEC 60529:2001
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit5 ... 95 %, nicht kondensierend
SchutzartIP20
Masseca. 140 g
Abmessungen18 x 114 x 130 mm (B x H x T)
Befestigungauf Termination Board
ZertifikatCML 17 ATEX 3337X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex ec IIC T4 Gc
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-7:2015+A1:2018
CSA-Zulassung
CSA-Zertifikat1256050
Zugelassen fürClass I, Division 2, Groups A, B, C, D und nicht explosionsgefährdeter Bereich
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx CML 17.0178X
IECEx-KennzeichnungEx ec IIC T4 Gc
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.