Seleccione su país
HiDMux2700 Multiplexador HART
Ventajas clave de un vistazo
- 32 canales
- Alimentación de 24 V CC
- Entrada de dispositivo de campo HART (revisión 5 a 7)
- RS 485-Interface
- Hasta SIL 3 según IEC/EN 61508
Mostrar más
Tipo preferido







Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- PL
Hoja de datosFunciónClasificaciónProduct DocumentationDesign / SimulationHomologacionesSoftwareProductos relacionados
Datos técnicos de HiDMux2700
Multiplexador HART |
Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 3 |
Conexión | SL1: 1a, 1b(-); 2a, 2b(+) | |
Tensión de medición | Ur | 20,4 ... 30 V CC a través de placa de terminación |
Corriente de medición | Ir | 28 mA a 24 V , RS-485, corriente en reposo |
Pérdida de potencia | 0,7 W a 24 V |
Número de canales | 32 | |
Conformidad | Entrada de dispositivo de campo HART (revisión 5 a 7) | |
Rango de señal | 0,12 Vpp < señal < 1,5 Vpp | |
Corriente de fuga | < 3 µA a -20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) | |
Resistencia terminal | externo 230 ... 500 Ω estándar (posible hasta 1000 Ohm) | |
Tensión de salida | ≥ 400 mV ss (con resistencia terminal, indicada arriba) | |
Resistencia de salida | 100 Ω o menor, acoplada capacitivo | |
Aislamiento CC | condensador doble, cada canal | |
Tensión en modo común | hasta 30 V | |
Impedancia de entrada | > 5 kΩ , según convención HART | |
Rango de tensión de entrada | 0,12 ... 1,5 V ss | |
Tensión en modo común | max. 30 V | |
Modo diferencial de fijación | ± 5,2 V , para señales transitorias o de CA | |
Modo común de fijación | ± 10 V , para señales transitorias o de CA | |
Nivel de detección del transmisor | señal > 0,12 Vpp, detección de transmisor activada señal < 0,08 Vpp, detección de transmisor no activada | |
Amplitud de transmisión | 200 Ω Carga, 0,43 Vpp < señal < 0,49 Vpp 500 Ω Carga, 1,1 Vpp < señal < 1,2 Vpp | |
Tipo de dispositivo | Dispositivo de CC por bus aislado | |
Impedancia | impedancia alta | |
Tipo de enlace de datos | HART primario y secundario | |
Soporte multipunto de campo | opción disponible previa solicitud |
Cuadencia de la transferencia | 9600 MBit/s, 19200 MBit/s o 38400 MBit/s, seleccionable mediante interruptor | |
Dirección | 1 ... 31 , ajustable mediante interruptor DIP | |
Tipo | RS-485 , par diferencial y tierra | |
Topología | punto múltiple, conexión del módulo principal/secundario |
Interface/Red | 500 Vrms | |
Interfaz/canales de campo | 1000 Veff | |
Canales de campo/alimentación | 1000 Veff |
Indicadores | Indicadores LED LED PWR ON (alimentación), un LED verde LED HART TX (transmisión HART), un LED amarillo LED FAULT (fallo de línea), un LED rojo | |
Elementos de mando | Interruptores DIP en el lado de la carcasa para: - dirección del módulo secundario - tasa en baudios - activar/desactivar modo de prueba | |
Configuración | mediante interruptores DIP | |
Etiqueta | espacio para etiquetado en la parte frontal |
Compatibilidad electromagnética | |||||
|
Compatibilidad electromagnética | NE 21:2012 Para obtener más información, consulte la descripción del sistema. | |
Grado de protección | IEC 60529:2001 |
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Humedad del aire relativa | 5 a 95 %, sin condensación |
Grado de protección | IP20 | |
Masa | aprox. 140 g | |
Dimensiones | 18 x 114 x 130 mm (A x L x H) | |
Fijación | en placa de terminación |
Certificado | CML 17 ATEX 3337 X | ||||
| |||||
Conformidad con la directiva | |||||
|
Autorización CSA | ||||||||
| ||||||||
Autorización IECEx | ||||||||
|
Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |