Wählen Sie Ihr Land

Global

IF-SB4-01 Sicherheitsschaltgerät-Modul

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: International – TÜV SÜD
Product Compliance: International – TÜV cNRTLus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • IT

Technische Daten IF-SB4-01

Interface für SafeBox SB4 Module 4CP und 4C
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 3
Performance Level (PL)PL e
KategorieKat. 4
MTTFd100 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
PFHd0,62 E-9
Typ4
EingangstypPNP OSSD Signale von Sicherheitssensoren
BetätigungsspannungON: 24 V DC + 20 %/- 30 %; OFF: < 1 V
Betätigungsstrommax. 15 mA
Signalausgangauf SB4 Module 4CP oder 4C
Schaltstrommin. 7,5 mA
Ansprechzeit3 ms
Funktionale SicherheitISO 13849-1
ProduktnormEN 61496-1
CE-KonformitätCE
TÜV-ZulassungTÜV SÜD
NRTL-ZulassungcNRTLus
Umgebungstemperatur0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Lagertemperatur-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
SchutzartIP20
AnschlussSchraubklemmen , Leitungsquerschnitt 0,2 ... 1,5 mm2
Material
GehäuseABS
Masseca. 10 g
Abmessungen
Höhe15,3 mm
Breite20 mm
Tiefe29,2 mm
BestellinformationenFür den Anschluss werden immer zwei IF-SB4-01 benötigt