Seleccione su país

Visite el sitio web global

IF-SB4-01 Dispositivo de evaluación de seguridad Módulo

Ventajas clave de un vistazo

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: International – TÜV SÜD
Product Compliance: International – TÜV cNRTLus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • IT

Datos técnicos de IF-SB4-01

Interfaz para SafeBox SB4 módulos 4CP y 4C
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 3
Nivel de prestaciones (PL)PL e
Categoríacat. 4
MTTFd100 a
Duración de servicio (TM)20 a
PFHd0,62 E-9
Tipo4
Modo de entradaSeñales PNP OSSD de sensores de seguridad
Tensión de accionamientoON: 24 V CC + 20 %/- 30 %; OFF: < 1 V
Corriente operativamáx. 15 mA
Señal de salidaen SB4 módulo 4CP o 4C
Corriente de conmutaciónmín. 7,5 mA
Tiempo de respuesta3 ms
Seguridad funcionalISO 13849-1
Norma del productoEN 61496-1
Conformidad CECE
Autorización TÜVTÜV SÜD
Autorización NRTLcNRTLus
Temperatura ambiente0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Temperatura de almacenaje-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Grado de protecciónIP20
ConexiónTerminales de rosca , Sección transversal de línea 0,2 ... 1,5 mm2
Material
CarcasaABS
Masaaprox. 10 g
Dimensiones
Altura15,3 mm
Anchura20 mm
Profundidad29,2 mm
Información del pedidoPara la conexión siempre se necesitan dos IF-SB4-01