Wählen Sie Ihr Land

Global

HR-6*5*** Mehrstabelektrode

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Sensor für konduktive Grenzwerterfassung
  • 1 bis 5 Elektrodenstäbe
  • Elektroden Ø4 mm oder Ø6 mm
  • Unterschiedliche Stab- und Verschraubungsmaterialien
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • PT

Technische Daten HR-6*5***

TypSensor für konduktive Grenzwerterfassung
MesseinrichtungEin Messsystem besteht aus einer Stabelektrode HR-6*5*** mit Elektrodenrelais KFA6-ER 1.6,
KFD2-ER 1.6, KFD2-ER-Ex1.W.LB oder KFA6-ER-Ex1.W.LB.
SerieHR-6*5***
MessgrößeMessspannung direkt vom Elektroden-Relais
AusgangssignalElektrodenrelais bildet Schaltsignal entsprechend gewählter Ansprechempfindlichkeit.
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2006 , EN 61326-2-3:2006
SchutzartIEC 60529:2001
Prozessbedingungen
ProzesstemperaturProzessanschluss 6: ≤ 150 °C (423 K)
Prozessanschluss 7: ≤ 90 °C (363 K)
Prozessanschluss 8: ≤ 150 °C (423 K)
Prozessdruck (statischer Druck)Prozessanschluss 6: ≤ 40 bar
Prozessanschluss 7: ≤ 10 bar
Prozessanschluss 8: ≤ 6 bar
SchutzartIP65 mit Klemmenkasten
AnschlussKlemmen im Klemmenkasten: Anschlussklemme, max. 2,5 mm2
MaterialGehäuse: Edelstahl 1.4571/316Ti, PP oder PTFE
Prozessanschluss: Edelstahl 1.4571/316Ti, PP oder PTFE
Elektrodenstab: Edelstahl 1.4571/316Ti, Hastelloy C, Titan oder Tantal
AbmessungenGehäuse: max. Ø65 mm, Höhe max. 75 mm
Stäbe: Länge L1 ... L5 max. 3000 mm
ProzessanschlussGewinde G1-1/4A nach DIN/ISO 228/1
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.
Bezeichnung- Abstandhalter, PTFE für Ø4-mm-Stäbe
- Abstandhalter mit Klemmschraube, PTFE, für Ø4-mm-Stäbe
- Abstandhalter mit Klemmschraube, PTFE, für Ø6-mm-Stäbe
- Gegenmutter G1-1/4A aus PVC
- Gegenmutter G1-1/4A aus Edelstahl
- LZ-1201, Befestigungswinkel aus Edelstahl 1.4571/316Ti mit Bohrung für G1/2A
- LZ-1203, Befestigungswinkel aus Edelstahl 1.4571/316Ti mit Bohrung für G1-1/4A