Wählen Sie Ihr Land
LFL2-**-U Schwimmschalter
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Schaltelement: Mikroschalter, quecksilberfrei
- Grenzwerterfassung für Flüssigkeiten
- Hülsenform: kleiner Durchmesser, Montage durch Gewindebohrung G1 möglich
- Kugelform: großer Auftrieb


Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
Technische Daten LFL2-**-U
Bauform | Mikroschalter mit Schaltkugel, Wechsler | |
Serie | LFL2-**-U |
Kontaktbelastung | 250 V AC/3 A; 150 V DC/0,25 A ohmsche Last; 60 V DC/1 A ohmsche Last | |
Bemessungsisolationsspannung | 300 V | |
Pulsspannungsfestigkeit | 4 kV | |
Elektrische Lebensdauer | ≥ 5 x 104 Schaltspiele |
Anschluss | potenzialfreier Wechslerkontakt |
Niederspannung | |||||
|
Schutzart | IEC 60529:2001 |
Messeinrichtung | Dieses Gerät kann an jede elektrische Folgeschaltung angeschlossen werden, sofern diese die elektrischen Anschlusswerte des Schaltelementes einhält. |
Einbaubedingungen | ||||||||
| ||||||||
Prozessbedingungen | ||||||||
|
Umgebungstemperatur | Variante PVC: 5 ... 70 °C (41 ... 158 °F) Variante PUR: 5 ... 70 °C (41 ... 158 °F) Variante CSM/CM: -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) Variante TPK: 5 ... 70 °C (41 ... 158 °F) | |
Lagertemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Einsatzhöhe | ≤ 2000 m über NN |
Schutzart | IP68 |
Material | Schwimmkörper: PP (Polypropylen) Kabel: - Variante PVC: PVC-Kabel, hochflexibel (3 x 0,75 mm2) - Variante PUR: PUR-Kabel, hochflexibel (3 x 0,50 mm2) - Variante CSM: CSM/CM-Kabel (chloriertes Polyäthylen, (3 x 0,75 mm2)) - Variante TPK: TPK-Kabel, (3 x 0,75 mm2) | |
Schaltpunkt | Schaltwinkel, gemessen gegen die Waagerechte: - oberer Schaltpunkt +25° ±10° - unterer Schaltpunkt -14° ±10° |
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
Bezeichnung | - LFL-Z231, Gegenmutter, G1A, PVC - LFL-Z32, Beschwerungsgewicht, Grauguss mit Kunststoff-Beschichtung (PA) - LFL-Z33, Beschwerungsgewicht, Grauguss mit ECTFE-Beschichtung (Halar) - LFL-Z131, Stopfbuchsverschraubung G1A, PVC - LFL-Z132, Stopfbuchsverschraubung G1A, Messing - LFL-Z161, Stopfbuchsverschraubung G2A, PVC - LFL-Z431, Stopfbuchsverschraubung 1 NPT, PVC - LFL-Z461, Stopfbuchsverschraubung 1 NPT, PVC |