Wählen Sie Ihr Land

Global

USB-FBPS-1.11.45.NI USB-Feldbus-StromversorgungFieldConnex® Fieldbus

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Ausgang: min. 11 V/45 mA
  • Für 1...2 Geräte/Versuchsanordnungen
  • In Verbindung mit NI PCMCIA-FBUS Karte
  • Zugelassen für Betrieb in Zone 2
  • Für FOUNDATION Fieldbus H1
  • Kompatibel mit Windows® XP, Vista, 7, 8, oder 10
  • USB-1.1/2.0-kompatibel

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval
FieldConnex® interface
FOUNDATION Fieldbus interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten USB-FBPS-1.11.45.NI

USB-Feldbus-Stromversorgung für 1 oder 2 Feldgeräte mit D-Sub-Buchse zum Anschluss an National Instruments NI PCMCIA-FBUS-Karte
Ausführung / MontageHandheld/mobil
Installation im explosionsgefährdeten BereichZone 2
AnschlussUSB-Stecker Typ A (Standard)
BemessungsspannungUrtyp. 5 V
BemessungsstromIrmax. 350 mA
Verlustleistungtyp. 250 mW
AnschlussD-Sub-Buchse 9-polig ; Pin 6: Bus + , Pin 7: Bus -
BemessungsspannungUNmin. 11 V
BemessungsstromIN45 mA
Kurzschlussstromtyp. 60 mA
Abschlusswiderstand50 Ω
LED ERRrot blinkend: Kurzschluss oder Unterspannung am Ausgang
LED PWRgrün: Interface Power ON/OK
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013
SchutzartIEC/EN 60529
FeldbusstandardIEC 61158-2
Umgebungstemperatur-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Verschmutzungsgradmax. 2, gemäß IEC 60664
AnschlussartUSB-Stecker Typ A (Standard)
Gehäuse56 x 32 x 17 mm
GehäusematerialPolycarbonat
SchutzartIP20
Masseca. 105 g
Ausgänge
SpannungUo17,5 V
ZertifikatPF 08 CERT 1303 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex nA II T4
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2012 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.