Seleccione su país
USB-FBPS-1.11.45.NI USB Fieldbus Power SupplyFieldConnex® Fieldbus
Ventajas clave de un vistazo
- Output: min. 11 V/45 mA
- For 1...2 devices/test setups
- In conjunction with NI PCMCIA-FBUS card
- Permitted for Zone 2 operation
- For FOUNDATION Fieldbus H1
- Compatible with Windows® XP, Vista, 7, 8, or 10
- USB 1.1/2.0 compatible
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE