Wählen Sie Ihr Land

Global

20FR1-6B Magnetfeldsensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Magnetisch betätigter Reed-Schalter
  • Hermetisch abgedichtete Kontakte
  • Belastbares Aluminium-Gehäuse
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten 20FR1-6B

SchaltfunktionSchließer (NO)
AusgangstypReed-Kontakt
Schaltabstandsn61 mm
Einbaunicht bündig
AusgangsartReed-Kontakt Schließer
Mechanische Lebensdauer1 x 107 Schaltspiele
BetriebsspannungUB250 V DC, 1.0 A max, 15 W
HystereseHtyp. 25 % ( 15,2 mm )
Ausschaltpunkt≤ max. 76 mm
Umgebungstemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
AnschlussartKabel
Aderquerschnitt16 AWG
GehäusematerialAluminium
StirnflächeAluminium
SchutzartIP68
Material
Betätigungsfahne21FR1-B
Kabel
MaterialPVC
LängeL1,83 m
Abmessungen
Breite107,9 mm
Länge55,6 mm