Seleccione su país

Visite el sitio web global

20FR1-6B Sensor de campo magnético

Ventajas clave de un vistazo

  • Interruptor de láminas de accionamiento magnético
  • Contactos con cubierta hermética
  • Carcasa de aluminio con gran capacidad de carga
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de 20FR1-6B

Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tipo de salidaContacto magnético
Distancia de conmutación de mediciónsn61 mm
Instalaciónno enrasado
Tipo de salidaContacto reed Normalmente abierto
Vida útil1 x 107 Conmutaciones
Tensión de trabajoUB250 V CC, 1,0 A máx, 15 W
HistéresisHtip. 25 % ( 15,2 mm )
Punto de desconexión≤ max. 76 mm
Temperatura ambiente-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Tipo de conexiónCable
Sección transversal16 AWG
Material de la carcasaAluminio
Superficie frontalAluminio
Grado de protecciónIP68
Material
Cono de mando21FR1-B
Cable
MaterialPVC
LongitudL1,83 m
Dimensiones
Anchura107,9 mm
Longitud55,6 mm