Wählen Sie Ihr Land

Global

VAS-4A16L-K31 AS-Interface Sicherheitsmonitor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Zertifiziert bis SIL 3 gemäß IEC 61508 und EN 62061 und bis PLe gemäß EN 13849
  • Edelstahlgehäuse
  • LC-Display für Slave-Adressen und Fehlermeldungen
  • Konfiguration und Inbetriebnahme mittels Konfigurationssoftware
  • 2 sichere Ausgangsrelais und 2 sichere Elektronikausgänge
  • 2 AS-Interface-Netzwerke
  • Speicherkarte für Konfigurationsdaten

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten VAS-4A16L-K31

Sicherheitsmonitor, 16 dezentrale sichere Ausgangskreise
AS-Interface-SpezifikationV3.0
SPS-Funktionalitätkeine
Doppeladresserkennungvon AS-Interface Slaves
ErdschlussüberwachungEFDintegriert
EMV-Überwachungintegriert
DiagnosefunktionErweiterte Funktion über Display
Einschaltverzug< 10 s
Ansprechverzug< 40 ms
UL File NumberE223772 nur in Verbindung mit einer SELV- oder PELV-Energiequelle oder einer nach UL for Class 2 gelisteten Energiequelle
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 3
Performance Level (PL)PL e
MTTFd200 a
B10d2 E+7
DisplayBeleuchtetes grafisches LC-Display für Adressierung und Fehlermeldungen
LED FAULTFehleranzeige; LED rot
rot: Kommunikationsfehler
rot blinkend: Fehler Freigabekreis
LED POWERSpannung EIN; LED grün
LED U AS-i 1 / U AS-i 2AS-Interface-Spannung Kreis 1 / Kreis 2; LED grün
LED readyaus: -
dauerleuchtend: Anlauf-/Wiederanlaufsperre aktiv
blinkend: externer Test erforderlich
LED AUXExt. Hilfsspannung UAUX; LED grün
LED EDM/StartEingang externer Geräteüberwachungskreis geschlossen; 4 x LED gelb
LED AusgangskreisAusgangskreis geschlossen; 4 x LED grün
Taster4
IsolationsspannungUi≥ 500 V
BemessungsbetriebsspannungUe26,5 ... 31,6 V aus AS-Interface;
24 V DC
BemessungsbetriebsstromIe≤ 200 mA aus 24 VDC
≤ 45 mA aus AS-Interface
SchnittstellentypRS 232, seriell
Übertragungsrate19,6 kBit/s, kein Parität, 1 Startbit, 1 Stopbit, 8 Datenbits
SchnittstellentypChipkartensteckplatz
Anzahl/Typ4 EDM/Start-Eingänge:
EDM: Eingänge der externen Geräteüberwachungskreise
Start: Starteingänge;
Schaltstrom statisch 4 mA bei 24 V, dynamisch 30 mA bei 24 V (T=100 μs)
SicherheitsausgangAusgangskreise 1 und 2: 2 potenzialfreie Schließerkontakte,
max. Kontaktbelastung:
3  ADC-13 bei 30 VDC,
3 AAC-15 bei 30 VAC
Ausgangskreise 3 und 4: 2 PNP-Transistorausgänge
max. Kontaktbelastung:
0,5  ADC-13 bei 30  VDC
AS-InterfaceFederzugklemmen, steckbar
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007
Elektromagnetische VerträglichkeitEN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007
SchutzartEN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
SchockfestigkeitEN 61131-2:2004
NormenEN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 EN 954-1:1996 (bis Kategorie 4), IEC 61508:2001 und EN 62061:2005 (bis SIL3) EN 13849:2008 (PL e)
UL-ZulassungEine isolierte Spannungsquelle mit einer PELV-/SELV-Spannung ≤ 30 VDC muss durch eine 3 A-Sicherung abgesichert sein. Diese ist nicht notwendig, wenn eine Class 2-Spannungsversorgung verwendet wird.
Das UL-Zeichen beinhaltet nicht die Sicherheitsprüfung durch Underwriters Laboratories Inc.
Umgebungstemperatur0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Lagertemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
SchutzartIP20
Material
GehäuseEdelstahl
Masse800 g
Abmessungen
Höhe120 mm
Breite85 mm
Länge89 mm
BauformTragschienengehäuse , Edelstahl