Seleccione su país
VAS-4A16L-K31 AS-Interface Safety Monitor
Ventajas clave de un vistazo
- Certified up to SIL 3 according to IEC 61508 and EN 62061 and up to PLe according to EN 13849
- Stainless steel housing
- LC display for slave addresses and error messages
- Configuration and commissioning with configuration software
- 2 safe output relays and 2 safe electronic outputs
- 2 AS-Interface networks
- Memory card for configuration data
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR