Wählen Sie Ihr Land

Global

NDS-F146-8E2-V1 WIS Modul sekundär

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 8 Übertragungskanäle
  • 8 Sensoreingänge
  • Schnelle, flexible Montage/Trennung
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Technische Daten NDS-F146-8E2-V1

Übertragersystem, induktiv
Anzahl Signalkanäle8
Übertragungsrichtung der Signalevon der Sekundärseite zur Primärseite
Sensorversorgungsspannung12 V ± 10 % , überlast- und kurzschlussfest
Welligkeit≤ 5 %
Übertragene Leistungmax. 2,5 W (1,5 W bei 5 mm)
Lastsprung≤ 100 mA
MTTFd465 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Anzahl8
EingangstypEingang für Sensorsignale
Anschließbare SensortypenDC, 3-Draht , PNP ( plusschaltend )
Eingangsstrom≤ 1 mA
Innenwiderstand≥ 15 kΩ
Richtlinienkonformität
EMV-Richtlinie 89/336/EWGEN 61000-6-2:2001, EN 61000-6-4:2001, EN 50295:1999
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Lagertemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
SchutzartIP65
Material
GehäusePA 66-FR
MontageSchraubmontage
Masse140 g
HinweisDie maximale Leitungslänge zwischen WIS-Modul und WIS-Übertrager darf 5 m nicht übersteigen.