Wählen Sie Ihr Land
6000 Control System Steuerungseinheit Serie 6000, Typ X und Ex pxb
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Zertifiziert gemäß Class I und Class II, Div. I, Zone 1/Zone 21 für nicht explosionsgefährdete Bereiche
- Eigensicherer elektromagnetischer Ventilblock
- Eigensicheres Bedienfeld für die Parametrierung und Überwachung des Systems
- Gehäusevolumen bis zu 450 ft3 (12,7 m3)
- Die Steuerung überwacht die Systemfunktion und steuert die Gehäusestromversorgung
- Universelle Montage (Halterungen werden mitgeliefert)
- 316L Edelstahlgehäuse vom Typ 4X/IP6x
Mehr anzeigen




Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
DatenblattFunktionKlassifikationenProduktdokumentationKonstruktion / SimulationZulassungenZugehörige Produkte
Technische Daten 6000 Control System
Steuereinheit für Überdruckkapselungs-/Spülsystem der Serie 6000 Typ X und Ex pxb |
Betriebsart | manuell, halbautomatisch oder vollautomatisch - programmierbar | |
Serie | Serie 6000 | |
System | Type X Purge ; Ex pxb Purge | |
Anzahl der Volumenaustausche | 4 bis 19 | |
Gefährliche Umgebung | Gas, Staub, Gas und Staub |
Bemessungsspannung | Ur | 90 ... 264 V AC, 48 ... 62 Hz / 0,2 A 20 ... 30 V DC |
Anschluss | Klemmenblöcke |
Eingang I | Eingänge 1, 2, 3, 4: Kontakteingang, 5 V DC bei 2 mA | |||||||
| ||||||||
Eingang II | Temperatureingängen | |||||||
| ||||||||
Eingang III | Druckwächter Serie 6000 | |||||||
| ||||||||
Eingang IV | Benutzerschnittstelle Modul | |||||||
|
Ausgang I | AUX 1 | ||||||||||
| |||||||||||
Ausgang II | AUX 2 | ||||||||||
| |||||||||||
Ausgang III | ENC_1, ENC_2 (Geschützte Gehäusekontakte) | ||||||||||
|
LED-Anzeige | Sicherer Druck: Blau - Sicherer Druck ist erreicht Gehäusestromversorgung: Grün - eingeschaltet; Rot - ausgeschaltet Rapid Exchange: Blau - Spülvorgang läuft System-Bypass: Gelb - Bypass ist aktiviert Alarm und Fehler: Rot (blinkt) - Alarmmeldung von einem der Eingänge; Rot (leuchtet dauerhaft) - Systemfehler der Serie 6000 |
Schutzgasversorgung | Instrumentendruckluft oder Schutzgas | |
Druckbedingung | 20 ... 120 psig (1,4 ... 8,3 bar) (138 ... 827 kPa) regelbar | |
Sicherheitsdruck | Gas: 0,625 mbar (0,25 Zoll WS) Staub: 1,6 mbar (0,65 Zoll WS) Gas und Staub: 1,6 mbar (0,65 Zoll WS) | |
Durchflussrate | Maximale Durchflussratenmessung für Gehäusegröße (Gehäusevolumen:Durchflussrate): < 20 ft3 (0,57 m3): 5, 12 SCFM (141, 340 l/min) oder dynamisch 20 ... 30 ft3 (0,57 ... 0,85 m3): 5, 12, 20 SCFM (141, 340, 565 l/min) oder dynamisch > 30 ft3 (0,85 m3): 5, 12, 20, 30 SCFM (141, 340, 565, 850 l/min) oder dynamisch | |
Durchfluss- und Druckrate | Mit EPV-6000-xx-01, EPV-6000-xx-02 141 l/min bei 3,7 mbar (5 SCFM bei 1,5 Zoll WS) 340 l/min bei 5,0 mbar (12 SCFM bei 2,0 Zoll WS) 565 l/min bei 6,7 mbar (20 SCFM bei 2,7 Zoll WS) 850 l/min bei 10,2 mbar (30 SCFM bei 4.1 Zoll WS) Mit EPV-6000-xx-03, EPV-6000-xx-04 141 l/min bei 5,2 mbar (5 SCFM bei 2,1 Zoll WS) 340 l/min bei 6,5 mbar (12 SCFM bei 2,6 Zoll WS) 565 l/min bei 10,2 mbar (20 SCFM bei 4,1 Zoll WS) 850 l/min bei 13,2 mbar (30 SCFM bei 5.3 Zoll WS) Mit EPV-6000-xx-05, 06 141,6 l/min bei 4,1 mbar (5 SCFM bei 1,64 Zoll WS) 339,8 l/min bei 5,5 mbar (12 SCFM bei 2,20 Zoll WS) 566,3 l/min bei 14,9 mbar (20 SCFM bei 6.00 Zoll WS) | |
Durchflussrate für Leckkompensation | Abhängig von der Gehäusedichtung. EPV-6000-xx-01, EPV-6000-xx-02 10,0 l/min (0,35 SCFM) bei 0,63 mbar (0,25 Zoll WS) 28,0 l/min (1,0 SCFM) bei 1,9 mbar (0,75 Zoll WS) EPV-6000-xx-03, EPV-6000-xx-04 6,2 l/min (0,22 SCFM) bei 0,63 mbar (0,25 Zoll WS) 16,4 l/min (0,58 SCFM) bei 1,9 mbar (0,75 Zoll WS) EPV-6000-xx-05, EPV-6000-xx-06 Weniger als 1 l/min (0,035 SCFM) bei 0,63 mbar (0,25 Zoll WS) Weniger als 1 l/min (0,035 SCFM) bei 1,9 mbar (0,75 Zoll WS) |
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Lagertemperatur | -30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5 ... 95 %, nicht kondensierend | |
Schwingungsfestigkeit | 5 ... 100 Hz , 1 g, 12 m/s2, alle Achsen | |
Schlagfestigkeit | 30 g, 11 ms, alle Achsen |
Anschlussart | Pneumatik : Verschraubung Ventilblockeinlass: 3/8"-Klemmhülsen-Anschlussstück Verschraubung Ventilblockauslass: 3/8"-Klemmhülsen-Anschlussstück Verschraubung Gehäuse-Einlass: 3/8"-Schott-Verschraubung | ||||||||||
Kabelverschraubung | 4 - Kabelverschraubung M16x1,5 | ||||||||||
Schutzart | Typ 4X , IP66 | ||||||||||
Material | Gehäuse: Edelstahl 316L (UNS S31603) Ventilblock: eloxiertes Aluminium 6082 Verschraubungen: Edelstahl 316L (UNS S31603) | ||||||||||
Masse | -WH- 11,4 kg (25 lb) -CK- 7,2 kg (16 lb) | ||||||||||
Abmessungen | 183 x 367,5 x 152,5 mm (7,20 x 14,45 x 6,00 Zoll) | ||||||||||
|
EU-Baumusterprüfbescheinigung | ||||||||
| ||||||||
Richtlinienkonformität | ||||||||
|
UL-Zulassung | 6000 Hauptsteuereinheit mit Gehäuse 6000-xx-S2-UN-xx-xx: cULus Class I, Division 1, Groups A, B, C, D T4 (-20 °C ≤ Ta ≤ 60 °C) Class II, Division 1, Groups E, F, G T4 (-20 °C ≤ Ta ≤ 50 °C) Class I, Zone 1, Group IIC T4 (-20 °C ≤ Ta ≤ 60 °C) Class II, Zone 21, Group IIIC T60 °C (-20 °C ≤ Ta ≤ 50 °C) Zugehörige Betriebsmittel für [Ex i] Ex db ib [ib Gb] [pxb Gb] IIC T4 (-20 °C ≤ Ta ≤ 60 °C) Ex ib tb [ib Db] [pxb Db] IIIC T4 Variante 6000 Hauptsteuereinheit-Kit 6000-xx-S2-UN-CK-xx: cULus Class I, Division 1, Groups A, B, C, D T4 (-20 °C ≤ Ta ≤ 60 °C) Class II, Division 1, Groups E, F, G T4 (-20 °C ≤ Ta ≤ 50 °C) Class I, Zone 1, Group IIC T4 Class II, Zone 21, Group IIIC T60 °C Zugehörige Betriebsmittel für [Ex i] Ex db [ib Gb] [pxb Gb] IIC T4 X (-20 °C ≤ Ta ≤ 60 °C) Ex tb [ib Db] [pxb Db] IIIC T4 X (-20 °C ≤ Ta ≤ 60 °C) Benutzeroberfläche 6000-UIC-xx: cULus (-20 °C ≤ Ta ≤ 60 °C) Class I, Division 1, Gruppen A, B,C,D T4 Class I, Zone 1, Gruppe IIC T4 Ex i eigensicher | |
IECEx-Zulassung | 6000 Hauptsteuereinheit mit Gehäuse 6000-xx-S2-UN-xx-xx: IECEx UL 08.0003X Ex db ib [ib Gb] [pxb Gb] IIC T4 (-20 °C ≤ Ta ≤ 60 °C) Ex ib tb [ib Db] [pxb Db] IIIC T60 °C Db (-20 °C ≤ Ta ≤ 50 °C) Variante 6000 Hauptsteuereinheit-Kit 6000-xx-S2-UN-CK-xx: IECEx UL 08.0003X Ex db [ib Gb] [pxb Gb] IIC T4 Gb (-20 °C ≤ Ta ≤ 60 °C) Ex tb [ib Db] [pxb Db] IIIC T80 °C Db (-20 °C ≤ Ta ≤ 60 °C) Benutzerschnittstelle 6000-UIC-xx: IECEx UL 08.0003X Ex ib [pxb Gb] IIC T4 Gb |
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
Verwandte Newsartikel und Anwendungen
Lesen Sie mehr über Newsartikel und Anwendungen zu diesem Produkt.