Wählen Sie Ihr Land

Global

HiATB01-HART-4X8 HART Communication Board

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 4 x 8-kanalig
  • 24 V DC-Versorgung
  • Geeignet für HART-Kommunikation
  • Zwei RS 485-Anschlüsse
  • Zur Verwendung mit HiC-Termination Boards
  • LED-Anzeige für Status der Versorgung

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
HART® interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten HiATB01-HART-4X8

HART Communication Board
AnschlussX20: Klemmen 1, 3(+); 2, 4(-)
Nennspannung24 V DC SELV/PELV
Spannungsfall0,9 V , Spannungsfall über die Entkopplungsdioden auf dem Termination Board muss berücksichtigt werden
Welligkeit≤ 10 %
Absicherung0,5 A
Verlustleistung≤ 500 mW , ohne Module
Verpolschutzja
Typ/Anzahl2 x RS-485
VersorgungRedundanz möglich. Die Versorgung ist entkoppelt, überwacht und abgesichert.
AnzeigeelementeLED PWR1 (Versorgung Termination Board), grüne LED
LED PWR2 (Versorgung Termination Board), grüne LED
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2012
Weitere Informationen finden Sie in der Systembeschreibung.
SchutzartIEC 60529:2001
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
SchutzartIP20
Anschluss
SteuerungsseiteRS-485 : 1 x Schraubklemme , schwarz
HART : 4 x IDC-Stecker, 34-polig
Versorgungsteckbare Schraubklemmen , schwarz
AderquerschnittSchraubklemmen: 0,25 ... 1,5 mm2 (24 ... 12 AWG)
MaterialGehäuse: Polycarbonat, 10 % glasfaserverstärkt
Masseca. 210 g
Abmessungen50 x 200 x 163 mm (B x H x T) , Tiefe inklusive Modulbestückung
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.