Seleccione su país
HiATB01-HART-4X8 Placa de comunicación HART
Ventajas clave de un vistazo
- 4 x 8 canales
- Alimentación de 24 V CC
- Apto para comunicación HART
- Conexiones RS 485 dobles
- Se utiliza con las placas de terminación HiC
- Indicador LED del estado de alimentación
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- PL