Wählen Sie Ihr Land

Global

VAA-2E2A-G12-SAJ/EA2L AS-Interface-Sicherheitsmodul

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Interne Verknüpfung der Ein- und Ausgänge über Parameterbit schaltbar
  • Einteiliges Gehäuse mit Edelstahlunterteil
  • Werkzeuglose Installation
  • Metallgewindeeinsätze in SPEEDCON-Technik
  • Flachkabel-Anschluss mit Durchdringungstechnik, variable Flachkabelführung
  • Kanalbezogene rote LED-Anzeige bei Ausgangsüberlast
  • Kommunikationsüberwachung, konfigurierbar
  • Zwei sichere Eingänge für mechanische Kontakte wie NOT-HALT-Taster
  • DIN-Hutschienenmontage
  • AS-Interface-Zertifikat

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR
  • ZH

Technische Daten VAA-2E2A-G12-SAJ/EA2L

G12-Sicherheitsmodul, 2 sicherheitsgerichtete Eingänge und 2 konventionelle Elektronikausgänge
Teilnehmer-TypSafety-Teilnehmer
AS-Interface-SpezifikationV3.0
Erforderliche Gateway-Spezifikation≥ V2.1
ProfilS-7.B
IO-Code7
ID-CodeB
ID1-CodeF
ID2-Code0
UL File NumberE223772
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 3
Performance Level (PL)PL e
KategorieKat. 4
MTTFdkein nennenswerter Beitrag zu MTTFd des Gesamtsystems
PFHdkein nennenswerter Beitrag zu PFH des Gesamtsystems
PFDkein nennenswerter Beitrag zu PFD des Gesamtsystems
LED FAULTFehleranzeige; LED rot
rot: Kommunikationsfehler bzw. Adresse ist 0
rot blinkend: Überlast Ausgangsversorgung
LED PWRAS-Interface-Spannung; LED grün
grün: Spannung OK
grün blinkend: Adresse 0
LED AUXExt. Hilfsspannung UAUX; Dual-LED grün/rot
grün: Spannung OK
rot: Spannung verpolt
LED INSchaltzustand (Eingang); 2 LED gelb
LED OUTSchaltzustand (Ausgang); 2 LED gelb/rot
gelb: Ausgang aktiv
rot: Ausgangsüberlast
Hilfsspannung (Ausgang)UAUX24 V DC ± 15 % PELV
BemessungsbetriebsspannungUe26,5 ... 31,6 V aus AS-Interface
BemessungsbetriebsstromIe≤ 50 mA
SchutzklasseIII
Überspannungsschutz UAUX, Ue: Überspannungskategorie III, sicher getrennte Spannungsversorgungen (PELV) aus Netzen mit bis zu 300 V AC Phase zu Neutralleiter
Bemessungsisolationsspannung40 V
Pulsspannungsfestigkeit0,5 kV
Anzahl/Typ2 sicherheitsgerichtete Eingänge für mechanische Kontakte, querschlussüberwacht:
2 einkanalige Kontakte: bis Kategorie 2/PL c nach ISO 13849-1 oder
1 zweikanaliger Kontakt: bis Kategorie 4/PL e nach ISO 13849-1
Kabellänge darf 300 m pro Eingang nicht überschreiten.
Versorgungaus AS-Interface
Spannung20 ... 30 V DC gepulst
StrombelastbarkeitEingangsstrom begrenzt ≤ 15 mA,
überlast- und kurzschlussfest
Anzahl/Typ2 konventionelle Elektronikausgänge, PNP
Versorgungaus externer Hilfsspannung UAUX
Spannung≥ (UAUX - 0,5 V)
Strom1,5 A pro Ausgang , kurzschlussfest
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 62026-2:2013+A1:2019
IEC 60947-5-3:1999
Maschinenrichtlinie
Richtlinie 2006/42/EGEN ISO 13849-1:2008 + AC:2009 EN ISO 13849-2:2012 EN 62061:2005
IsolationskoordinationEN 60947-1:2007
SchutzartEN 60529:2000
FeldbusstandardEN 62026-2:2013
Elektrische SicherheitIEC 60947-1, NFPA 79, IEC 60204-1:2007
StöraussendungEN 61000-6-4:2007/A1:2011
AS-InterfaceEN 62026-2:2013+A1:2019
StörfestigkeitIEC 62026-2:2008 EN 62061:2005 EN 61000-6-2:2005
Funktionale SicherheitISO 13849-1 (bis Kategorie 4/PL e), IEC 61508/IEC 62061 (bis SIL3)
NormenNFPA 79:2007 ER 1
Umgebungstemperatur-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Lagertemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit85 % , nicht kondensierend
Klimatische BedingungenEinsatz nur in Innenräumen
Einsatzhöhe≤ 2000 m über NN
Schock- und Stoßfestigkeit30 g, 11 ms in 6 Raumrichtungen 3 Schocks
10 g, 16 ms in 6 Raumrichtungen 1000 Schocks
Vibrationsfestigkeit0,75 mm 10 ... 57 Hz , 5 g 57 ... 150 Hz, 20 Zyklen
Verschmutzungsgrad3
SchutzartIP67
AnschlussDurchdringungstechnik
Flachkabel gelb/Flachkabel schwarz
Ein-/Ausgänge: M12-Rundsteckverbinder
Material
GehäusePBT
Masse200 g
Anzugsmoment Kabelverschraubung0,4 Nm
Abmessungen
Höhe35 mm
Breite57,4 mm
Länge118 mm
BefestigungMontageplatte