Wählen Sie Ihr Land

Global

VBG-DN-K20-D AS-Interface Gateway

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Gateway nach der AS-Interface Spezifikation 3.0
  • Doppeladresserkennung
  • Erdschlussüberwachung
  • AS-Interface EMV-Überwachung
  • Vereinfachte Inbetriebnahme durch grafische Anzeige
  • Inbetriebnahme lokal am Gateway oder über Software AS-i Control Tools
  • Fehlerdiagnose über LEDs und grafisches Display
  • AS-Interface Monitor oder erweiterte AS-Interface Diagnose über Display abrufbar
  • Ethernet-Diagnoseschnittstelle

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
AS-Interface® interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR
  • ZH

Technische Daten VBG-DN-K20-D

DeviceNet-Gateway
AS-Interface-SpezifikationV3.0
SPS-Funktionalitätfreischaltbar
Doppeladresserkennungvon AS-Interface Slaves
ErdschlussüberwachungEFDintegriert
EMV-Überwachungintegriert
DiagnosefunktionErweiterte Funktion über Display
UL File NumberE223772 nur in Verbindung mit einer SELV- oder PELV-Energiequelle oder einer nach UL for Class 2 gelisteten Energiequelle
DisplayBeleuchtetes grafisches LC-Display für Adressierung und Fehlermeldungen
LED AS-i ACTIVEAS-Interface-Betrieb normal; LED grün
LED CONFIG ERRKonfigurationsfehler; LED rot
LED PRG ENABLEAutom. Programmierung; LED grün
LED POWERSpannung EIN; LED grün
LED PRJ MODEProjektierungsmodus aktiv; LED gelb
LED U AS-iAS-Interface-Spannung; LED grün
LED MNSModule/Net Status; LED grün/rot
Taster SETAuswahl und Setzen einer Slave-Adresse
Taster OKModuswahl traditionell-vollgrafisch/Bestätigung
Taster MODEModuswahl PRJ-Betrieb/Speichern der Konfiguration/Cursor
Taster ESCModuswahl traditionell-vollgrafisch/Abbruch
IsolationsspannungUi≥ 500 V
BemessungsbetriebsspannungUeaus AS-Interface
BemessungsbetriebsstromIe≤ 200 mA aus AS-Interface
ProtokollDeviceNet
SchnittstellentypRS 232, seriell
Diagnoseschnittstelle
Übertragungsrate19,2 kBit/s
AS-InterfaceFederzugklemmen, steckbar
DeviceNet5 poliger CombiCon Stecker gemäß DeviceNet-Spezifikation
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 62026-2:2013
Elektromagnetische VerträglichkeitEN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2001, EN 50295:1999
SchutzartEN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
SchockfestigkeitEN 61131-2
UL-ZulassungEine isolierte Spannungsquelle mit einer PELV-/SELV-Spannung ≤ 30 VDC muss durch eine 3 A-Sicherung abgesichert sein. Diese ist nicht notwendig, wenn eine Class 2-Spannungsversorgung verwendet wird.
Das UL-Zeichen beinhaltet nicht die Sicherheitsprüfung durch Underwriters Laboratories Inc.
Umgebungstemperatur0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Lagertemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
SchutzartIP20
Masse520 g
Abmessungen
Höhe120 mm
Breite85 mm
Länge76 mm
BauformTragschienengehäuse , Edelstahl