Seleccione su país
VBG-DN-K20-D AS-Interface gateway
Ventajas clave de un vistazo
- Gateway compliant with AS-Interface specification 3.0
- Dublicate addressing detection
- Earth fault detection
- AS-Interface noise detection
- Easy commissioning by graphic display
- Commissioning, locally on the gateway or via AS-i Control Tools software
- Fault diagnosis via LEDs and grafic display
- AS-Interface monitor or extended AS-Interface diagnostic read via display
- Ethernet diagnostic interface
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR
- ZH