Wählen Sie Ihr Land
DTM HART Comm Kommunikationstreiber
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Kommunikations-DTM
- Frame-Applikation, wie z. B. PACTware, muss separat installiert werden
Durch das Herunterladen der Software stimmen Sie den Lizenzbedingungen zu.


Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
- PL
Technische Daten DTM HART Comm
Geräte-Manager (DTM) für HART-Kommunikation |
Beschreibung | Kommunikations-DTM für den Betrieb von HART-Geräten mittels HART-Modem oder serieller Schittstelle * * Hinweis: DTMs sind nur lauffähig in Verbindung mit einer FDT Rahmenapplikation, wie z. B. PACTware. |
Hardwarevoraussetzungen | - Prozessor min. 500 MHz - Arbeitspeicher: min. 256 MB - Festplattenspeicher: min. 200 MB - Grafikauflösung 1024 x 768 Je nach Komplexität der Projekte und der verwendeten DTMs kann der Speicherbedarf ein Mehrfaches betragen. | |||||||
Softwarevoraussetzungen | Betriebssystem: - Microsoft Windows 7, Windows 8 oder Windows 10 Internet-Browser: - Microsoft Internet Explorer 4.0 oder höher Softwarekomponenten zur Installation: - Microsoft .NET-Framework 3.5 oder höher - FDT-Rahmenprogramm PACTware 5.X - der anwendungsspezifische Device Type Manager | |||||||
Sprachen | Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Russisch einstellbar | |||||||
Lizenzierung | Die Pepperl+Fuchs DTM-Collections stehen jeweils einzeln oder gemeinsam als Download in einer Version mit Basislizenz zur Verfügung. Diese Version kann auch als CD-ROM von Pepperl+Fuchs bezogen werden. Basislizenz: Die Software bleibt nach der Installation eine Basisversion gemäß den Bedingungen einer Basislizenz, die möglicherweise über einen eingeschränkten Funktionsumfang verfügt. Die Basislizenz wird kostenlos gewährt. Volllizenz: Die Volllizenz kann nur durch eine individuelle Lizenzschlüsselnummer aktiviert werden und wandelt eine Basisversion der Software in eine Vollversion gemäß den Bedingungen einer Volllizenz um. Diese Volllizenz-Software darf auf mehr als einem Arbeitsplatz gleichzeitig installiert werden. Die Volllizenz mit den im Folgenden genannten Funktionalitäten können bei Pepperl+Fuchs bestellt werden. | |||||||
| ||||||||
Installation | Zur Installation in Windows sind Administratorrechte erforderlich. | |||||||
Konfiguration | ||||||||
|