Seleccione su país
DTM HART Comm Drivers de comunicación
Ventajas clave de un vistazo
- DTM de comunicaciones
- La aplicación Frame, por ejemplo PACTware se debe instalar por separado
Al descargar el software, acepta las condiciones de la licencia.


Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- PL
Datos técnicos de DTM HART Comm
Administrador de tipos de dispositivos (DTM) para la comunicación HART |
descripción | DTM de comunicación para el uso de los dispositivos HART a través de una interfaz en serie o módem HART* *Nota: Los DTM solo funcionan junto con aplicaciones generales, como PACTware. |
Requisitos del hardware | - Procesador: mín. 500 MHz - Memoria de trabajo: mín. 256 MB - Espacio en el disco duro: mín. 200 MB - Resolución gráfica: 1024 x 768 Dependiendo de la complejidad del proyecto y el uso de los DTM, el requisito de memoria puede ser bastante mayor. | |||||||
Requisitos del software | Sistema operativo: - Microsoft Windows 7, Windows 8 o Windows 10 Navegador de Internet: - Microsoft Internet Explorer 4.0 o posterior Componentes de software para la instalación: - Microsoft .Net Framework 3.5 o posterior - Programa Marco FDT PACTware 5.X - Administrador de tipo de dispositivo específico de la aplicación | |||||||
Idiomas | Se puede seleccionar entre alemán, inglés, francés, español y ruso | |||||||
Licencias | Las colecciones de DTM de Pepperl+Fuchs pueden descargarse individual o conjuntamente en una versión con licencia básica. Esta versión también puede obtenerse en CD-ROM en Pepperl+Fuchs. Licencia básica: Tras la instalación, el software sigue considerándose una versión básica bajo los términos de una licencia básica que puede tener funciones limitadas. La licencia básica se entrega de forma gratuita. Licencia completa: La licencia completa únicamente se puede activar mediante un número de clave de licencia individual y transfiere una versión básica del software a una versión completa bajo los términos de una licencia completa. De acuerdo con estos términos, el software se puede instalar en más de una estación de trabajo de forma simultánea. Las licencias completas con la funcionalidad indicada a continuación pueden solicitarse en Pepperl+Fuchs. | |||||||
| ||||||||
Instalación | Necesita permisos de administrador para la instalación en Windows. | |||||||
Configuración | ||||||||
|