Wählen Sie Ihr Land

Global

HiD2024 SMART-Transmitterspeisegerät/Ausgangstreiber

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 4-kanalige Trennbarriere
  • 24 V DC-Versorgung (busgespeist)
  • Analoge Ein- oder Ausgangssignale
  • Ausgänge als Senke oder Quelle
  • SMART-Durchleitung
  • Bis SIL 2 gemäß IEC/EN 61508

Mehr anzeigen

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Technische Daten HiD2024

SignaltypAnalogeingang/Analogausgang
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 2
AnschlussSL1: 1a(-), 1b(-); 2a(+), 2b(+)
BemessungsspannungUr20,4 ... 30 V DC busgespeist über Termination Board
Welligkeit≤ 10 %
BemessungsstromIr140 mA bei 24 V und 20 mA
Verlustleistung≤ 1,8 W bei 20 mA
Leistungsaufnahme≤ 3,3 W bei 20 mA
AnschlussSL1: 8a(+), 7a(-); 10a(+), 9a(-); 9b(+), 10b(-); 8b(+), 7b(-)
Spannungsfallca. 6 V oder Innenwiderstand 300 Ω bei 20 mA
Welligkeit200 mV eff
Eingang
Signal4 ... 20 mA
Widerstand> 100 kΩ bei max. 23 V, mit offener Feldverdrahtung
Ausgang
Signal4 ... 20 mA oder 1 ... 5 V (bei internem Widerstand 250 Ω, 0,1 %)
4 ... 20 mA (Betriebsart Senke), Betriebsspannung 15 ... 26 V
Last0 ... 300 Ω (Betriebsart Quelle)
AnschlussSL2: 5a(+), 5b(-); 1a(+), 1b(-); 3a(+), 3b(-); 7a(+), 7b(-)
Spannung≥ 15 V bei 20 mA
Eingang
Signal4 ... 20 mA , begrenzt auf ca. 30 mA
Ausgang
Signal4 ... 20 mA
Last0 ... 650 Ω
Abweichungbei 20 °C (68 °F)
≤ ± 0,1 % inkl. Nichtlinearität und Hysterese (Betriebsart Quelle 4 ... 20 mA)
≤ ± 0,2 % inkl. Nichtlinearität und Hysterese (Betriebsart Senke 4 ... 20 mA)
≤ ± 0,2 % inkl. Nichtlinearität und Hysterese (Betriebsart Quelle 1 ... 5 V)
≤ ± 0,2 % inkl. Nichtlinearität und Hysterese (Betriebsart Analog-Augang 4 ... 20 mA)
Einfluss der Umgebungstemperatur< 2 µA/K (0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)); < 4 µA/K (-20 ... 0 °C (-4 ... 32 °F))

FrequenzbereichFeldseite zu Steuerungsseite: Bandbreite bei 0,5 Vss-Signal 0 ... 3 kHz (-3 dB)
Steuerungsseite zu Feldseite: Bandbreite bei 0,5 Vss-Signal 0 ... 3 kHz (-3 dB)
Anstiegszeit10 bis 90 % ≤ 20 ms
Ausgang/VersorgungBasisisolierung nach IEC 62103, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff
AnzeigeelementeLED
BedienelementeDIP-Schalter
Potenziometer
WerkseinstellungAnalogeingang mit Ausgang als Quelle
Konfigurationüber DIP-Schalter
über Potenziometer
BeschriftungPlatz für Beschriftung auf der Frontseite
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2006
Weitere Informationen finden Sie in der Systembeschreibung.
SchutzartIEC 60529
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
SchutzartIP20
Masseca. 140 g
Abmessungen18 x 114 x 130 mm (B x H x T)
Höhe114 mm
Breite18 mm
Tiefe130 mm
Befestigungauf Termination Board
CodierungPin 1 und 3 gekürzt
Weitere Informationen finden Sie in der Systembeschreibung.
EU-BaumusterprüfbescheinigungCESI 02 ATEX 086
KennzeichnungEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC , [exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
EingangEx ia, Ex iaD
Versorgung
Sicherheitst. MaximalspannungUm250 V AC (Achtung! Um ist keine Bemessungsspannung.)
Betriebsmittel
SpannungUo25,2 V
StromIo93 mA
LeistungPo586 mW
Innere KapazitätCi1,2 nF
Innere InduktivitätLivernachlässigbar
ZertifikatPF 11 CERT 2109 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex nA IIC T4 Gc
Galvanische Trennung
Eingang/Ausgangsichere galvanische Trennung nach EN 60079-11:2007, Scheitelwert der Spannung: 375 V
Eingang/Versorgungsichere galvanische Trennung nach EN 60079-11:2007, Scheitelwert der Spannung: 375 V
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx TUN 04.0012
IECEx-Kennzeichnung[Ex ia] IIC
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.