Wählen Sie Ihr Land

Global

KFU8-DW-1.D Drehzahlwächter

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Drehzahlüberwachung bis 40 kHz
  • 1 Vorwahlwert mit Relaisausgang und LED-Anzeige
  • 2-, 3-, 4-Draht und NAMUR Sensoren sowie Drehgeber anschließbar
  • Anlaufverzögerung
  • Menügeführte Bedienung über 4 Fronttasten
  • Periodendauermessung
  • Ausgangssignal invertierbar
  • Anzeigegeräte zwischen 0,1 ... 2,5 sek. einstellbar

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - CSA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • SL
  • ZH

Technische Daten KFU8-DW-1.D

Drehzahlwächter
MTTFd100 a
BemessungsspannungUr196 ... 250 V AC , 98 ... 127 V AC , 50/60 Hz
20 ... 30 V DC
Absicherungexterne Absicherung 4 A
LeistungsaufnahmeAC: < 5 VA
DC: < 5 W
AnschlussKlemmen 8-, 9+
Anschließbare SensortypenNAMUR-Sensoren nach DIN EN 60947-5-6
Leerlaufspannung8,2 V DC
Kurzschlussstrom6,5 mA
Schaltpunkt1,2 ... 2,1 mA , Schalthysterese ca. 0,2 mA
Eingangsfrequenz0,002 ... 10000 Hz, Impulslänge/-dauer: ≥ 20µs
Impedanz1,2 kΩ
Schaltpunkthigh: 16 ... 30 V DC; max.10 mA durch integrierte Konstantstromsenke; Ri ≅ 3 kΩ
low: 0 ... 6 V DC
Eingangsfrequenz0,002 ... 40000 Hz, Impulslänge/-dauer: ≥ 12µs
AnschlussKlemmen 7+, 13- Sensorversorgung
Klemmen 14, 15 npn/pnp Eingang (galvanisch getrennt)
Anschließbare Sensortypen2-, 3- oder 4-Draht-Näherungsschalter, Inkremental-Drehgeber oder extern erzeugte Impulse 16 ... 30 V
Sensorversorgung19 ... 31 V DC unstabilisiert; ≤ 30 mA kurzschlussfest
Sensorversorgung24 V DC ± 10 %, 30 mA , kurzschlussfest
AnlaufüberbrückungTriggerung durch externes Signal 16 ... 30 V oder Brücke Kl. 2/3 einschalten oder durch Einschalten der Versorgungsspannung (Kl. 2 und Kl. 3 dauernd gebrückt)
Überbrückungszeit0,1 ... 999,9 s (externes Triggersignal)
Relais1 Wechsler
Schließer, Öffner, COM
Kontaktbelastung250 V AC/2 A/ cos φ ≥ 0,7
40 V DC/2 A
Verzögerung≤ 20 ms (inkl. Rechenzeit)
Mechanische Lebensdauer≥ 20.000.000 Schaltspiele
Änderungsintervall5 ms (interne Prozessverarbeitungszeit)
Bereitschaftsverzug≤ 400 ms
Messfehler0 ... 40000 Hz: ≤ ±0,1%
Anzeige: ±1 Digit
TimerfunktionAnzugs-, Abfallverzögerung, Einschaltwischer, Impulsverlängerung
Timerzeit0 ... 999,9 s ; Wirkungsrichtung umkehrbar
Elektromagnetische Verträglichkeitnach EN 50081-2/EN 50082-2
Umgebungstemperatur-25 ... 40 °C (-13 ... 104 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeitmax. 80 %, nicht kondensierend
Einsatzhöhe0 ... 2000 m
EinsatzbedingungenDas Gerät darf nur in Innenräumen verwendet werden.
AnschlussaufbauAchtung: Beachten Sie, dass das Gerät nur an eine schaltbare Stromversorgung angeschlossen werden darf. Der Schalter oder Leistungsschalter muss leicht erreichbar und als Trennvorrichtung für das Gerät gekennzeichnet sein.
SchutzartIP20
AnschlussKodierte, abziehbare Klemmen , max. Aderquerschnitt 0,34 ... 2,5 mm2
BauformModulare Klemmengehäuse aus Makrolon, System KF
Für die Anwendung im Schaltschrank/Schaltschrankmodul
BefestigungAufschnappen auf 35 mm-Normschiene oder Schraubbefestigung