Seleccione su país

Visite el sitio web global

KFU8-DW-1.D Control velocidad de rotación

Ventajas clave de un vistazo

  • Vigilancia de par hasta 40 kHz
  • 1 valor de preselección con salida de relé e indicador LED
  • Es posible conectar sensores de 2, 3 y 4 hilos, sensores NAMUR y encoders
  • Retardo de arranque
  • Manejo por menús mediante 4 teclas frontales
  • Medición periódica constante
  • Señal de salida invertible
  • Displays ajustables a intervalos de entre 0,1 ... 2,5 seg.

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - CSA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • SL
  • ZH

Datos técnicos de KFU8-DW-1.D

Control velocidad de rotación
MTTFd100 a
Tensión de mediciónUr196 ... 250 V CA , 98 ... 127 V CA , 50/60 Hz
20 ... 30 V CC
SeguroFusible externo 4 A
Consumo de potenciaCA: < 5 VA
DC: < 5 W
Conexiónterminales 8-, 9+
Tipos de sensores conectablesSensores NAMUR según DIN EN 60947-5-6
Tensión en vacío8,2 V CC
Corriente de cortocircuito6,5 mA
Punto de conmutación1,2 ... 2,1 mA , histéresis aprox. 0,2 mA
Frecuencia de entrada0,002 ... 10000 Hz, longitud/duración de impulso: ≥ 20µs
Impedancia1,2 kΩ
Punto de conmutaciónalta: 16 ... 30 V CC; máx.10 mA mediante disipador de corriente constante integrado; Ri ≅ 3 kΩ
low: 0 ... 6 V CC
Frecuencia de entrada0,002 ... 40000 Hz, longitud/duración de impulso: ≥ 12µs
ConexiónBornes 7+, alimentación de sensor 13
Bornes 14, 15 entrada npn/pnp (separado galvánicamente)
Tipos de sensores conectablesInterruptores de proximidad de dos, tres o cuatro hilos, encoders incrementales o impulsos generados externamente de 16 ... 30 V
Alimentación de sensor19 ... 31 V CC desestabilizado; ≤ 30 mA protegido contra cortocircuito
Alimentación de sensor24 V CC ± 10 %, 30 mA , proteg. ctra. cortocircuito
Puenteado de arranqueDisparo mediante señal externa de 16 ... 30 V o Conectar puente de borne 2/3 o conectando la tensión de alimentación (bornes 2 y 3 puenteados continuamente)
Tiempo de espera0,1 ... 999,9 s (señal de disparo externa)
Relés1 contacto conmutado
Contacto normalmente abierto, contacto normalmente cerrado, COM
Cargando contacto250 V CA/2 A/ cosφ ≥ 0,7
40 V CC/2 A
Retardo≤ 20 ms (incl. tiempo de cálculo)
Vida útil≥ 20.000.000 conmutaciones
Intervalo de cambi5 ms (tiempo de elaboración interna del proceso)
Retardo a la disponibilidad≤ 400 ms
Error de medición0 ... 40000 Hz: ≤ ±0,1%
Indicador: ±1 dígito
Función del temporizadorRetardo de actuación, caída, onda transitoria de conexión, prolongación de impulso
Tiempo de temporizador0 ... 999,9 s ; Sentido de acción no reversible
Compatibilidad electromagnéticasegún EN 50081-2/EN 50082-2
Temperatura ambiente-25 ... 40 °C (-13 ... 104 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humedad del aire relativamáx. 80 %, sin condensar
Altitud de utilización0 ... 2000 m
Condiciones de utilizaciónEl equipo únicamente debe utilizarse en interiores.
Disposición de conexionesPrecaución: Tenga en cuenta que el dispositivo sólo se puede conectar a una fuente de alimentación conmutable. El acceso al conmutador o interruptor debe resultar fácil y este debe estar identificado como separador del dispositivo.
Grado de protecciónIP20
ConexiónBornes extraíbles codificados , sección transversal máx. 0,34 ... 2,5 mm2
TipoCarcasa de bornes modular de Makrolon, sistema KF
Para su uso en el armario de conmutación/módulo del armario de conmutación
Fijaciónfijado con pinza en raíl estándar de 35 mm o tornillos de fijación