Wählen Sie Ihr Land
CPS.GR* Wireless Access Point (Ex nR)
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester (GRP)
- Montage in Zone 2
- Montage in Zone 21 und Zone 22 (auf Anfrage)
- Verwendung von industriellen Wireless Access Points im explosionsgefährdeten Bereich
- Ein separates Gehäuse für den Anschluss ermöglicht eine einfache Installation und Wartung
- Leichtgewicht-Lösung
- Konfiguration der WLAN- und Netzwerkgeräte sowie der Kabeleinführungen gemäß Spezifikation
- Abbildung und Zeichnung sind allgemeingültig für diesen Geräteetyp und können von der spezifischen Variante abweichen
Mehr anzeigen
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN