Wählen Sie Ihr Land

Global

PSC2.CP.SR.26.26.16-Y7017109* LWL-Medienkonverter-Box

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Erweiterte Kommunikationsreichweite: Glasfaserkabel ermöglichen die Kommunikation von Ethernet-Geräten über größere Entfernungen und erhöhen die Flexibilität des Netzwerks
  • Anschluss von bis zu 4 Ethernet-Geräten an ein Glasfasernetz: Ermöglicht die Integration mehrerer Geräte und verbessert die Skalierbarkeit und Effizienz
  • Für den Außeneinsatz geeignet: Rostfreier Stahl und hohe Temperaturbeständigkeit machen es für extreme Bedingungen geeignet
  • Hohe Flexibilität bei der Installation: Unterstützt Single-Mode- und Multi-Mode-Glasfasern und AC-/DC-Stromversorgungsoptionen, die sich an verschiedene Umgebungen anpassen lassen
  • Zertifiziert für explosionsgefährdete Bereiche: ATEX / IECEx Zone 2/22 und NEC Class I, II, Div. 2 Zertifizierung gewährleistet Sicherheit in explosionsgefährdeten Bereichen, ideal für industrielle Umgebungen

Mehr anzeigen

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten PSC2.CP.SR.26.26.16-Y7017109*

BemessungsspannungUrAC: 100 ... 240 V 50/60 Hz
DC: 24 V
EingangsstromAC: 1,09 A
DC: 0,1 A
SchnittstellentypEthernet-Schnittstelle
4 x 10/100BaseT(X) Ports (RJ45-Anschluss)
 
Alle Modelle unterstützen:
- Automatische Aushandlung der Geschwindigkeit
- Voll-/Halbduplex-Modus
- Automatische MDI/MDI-X-Verbindung
KommunikationIEEE 802.3 für 10BASE-T
IEEE 802.3u für 100BaseT(X) and 100BaseFX
IEEE 802.3x für die Durchflusskontrolle
Umgebungstemperatur-25 ... 50 °C (-13 ... 122 °F)
Betriebstemperatur-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit5 ... 95 % nicht kondensierend
SchutzartIP66 / Typ 4X
Material
Gehäuse316L rostfreier Stahl
Abdeckung des Gehäuses: Vollständig abnehmbar
Befestigung der Abdeckung: Sechskantschrauben aus rostfreiem Stahl A4 (V4A), optionale Schlösser mit Vierteldrehung
Oberflächefinish gebürstet
Abmessungen260 mm x 260 mm x 160 mm
ETL-Zulassung
ETL-KennzeichnungClass I Division 2 Groups ABCD T4
Class II Division 2 Groups FG T135°C
Zugelassen fürGeeignet für Class I, Division 2 Groups B,C,D T4
Für ETLus
NFPA 70 (NEC)
UL50-2007
UL50E-2007
UL508A
UL 121201
 
Für cETL
CSA C22.2 No.14
CSA22.1-12 (CEC)
CSA C22.2 No. 94.1-07
CSA C22.2 No. 94.2-07
CSA C22.2 No. 213
Zugelassen fürATEX / IECEx Zone 2/22
NEC Class I, II Div. 2