Wählen Sie Ihr Land

Global

KCD2-SCS-Ex2.SP SMART-Transmitterspeisegerät/SMART-Ausgangstreiber

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 2-kanalige Trennbarriere
  • 24 V DC-Versorgung (Power Rail)
  • Analogeingang (AI), Analogausgang (AO)
  • Arbeitet als Transmitterspeisegerät oder Ausgangstreiber
  • Gehäusebreite 12,5 mm
  • Anschluss über Federklemmen mit Push-In-Anschlusstechnik
  • Bis SIL 2 (SC 3) gemäß IEC/EN 61508

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval
Approval
Functional Safety: Safety Integrity Level - 2
Product Compliance: USA - cULus
HART® interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten KCD2-SCS-Ex2.SP

SignaltypAnalogeingang/Analogausgang
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 2
Systematische Eignung (SC)SC 3
AnschlussPower Rail oder Klemmen 9+, 10-
BemessungsspannungUr19 ... 30 V DC
Welligkeitmax. 10 %
BemessungsstromIrmax. 88 mA bei 24 V
Verlustleistungmax. 1,4 W
Leistungsaufnahmemax. 2,1 W
Anzahl der Kanäle2
Geeignete Feldgeräte2-Draht-SMART-Transmitter
Signal0/4 ... 20 mA , begrenzt auf ca. 30 mA
FeldstromkreisKlemmen 1+, 2-, 3+, 4-
Verfügbare Spannungmin. 15 V bei 20 mA
min. 18 V bei 4 mA
SteuerstromkreisKlemmen 5-, 6+; 7-, 8+
begrenzte elektrische Werte : max. 30 V , max. 2 A
EingangsspannungSpannung über den Klemmen 10 ... 30 V. Wenn der Strom von einer Quelle > 24 V geliefert wird,
ist ein Reihenwiderstand ≥ (V - 24)/0,02 Ω erforderlich, wobei V die Quellspannung ist.
Der maximale Wert des Widerstandes ist (V - 10)/0,02 Ω. (Ausgang als Senke)
Lastmax. 350 Ω (Ausgang als Quelle)
Welligkeit20 mV eff
Anzahl der Kanäle2
Geeignete FeldgeräteSMART-I/P-Wandler (Positioner), Vor-Ort-Anzeigen
Signal0/4 ... 20 mA , begrenzt auf ca. 30 mA
FeldstromkreisKlemmen 1+, 2-, 3+, 4-
Lastmax. 650 Ω
Spannungmin. 13 V bei 20 mA
Welligkeit20 mV eff , an allen Signalklemmen
SteuerstromkreisKlemmen 5-, 6+; 7-, 8+
begrenzte elektrische Werte : max. 30 V , max. 2 A
Spannungsfallmax. 6 V
Leitungsfehlerüberwachung> 100 kΩ bei max. 30 V, mit offener Feldverdrahtung
Abweichungmax. 20 µA inkl. Kalibrierung, Linearität, Hysterese, Last- und Versorgungsspannungsschwankungen
Einfluss der Umgebungstemperatur< 2 µA/K (-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F))
FrequenzbereichFeldseite zu Steuerungsseite: Bandbreite bei 0,5 Vss-Signal 0 ... 3 kHz (-3 dB)
Steuerungsseite zu Feldseite: Bandbreite bei 0,5 Vss-Signal 0 ... 3 kHz (-3 dB)
Einschwingzeitmax. 200 ms
Anstiegs-/Abfallzeitmax. 100 ms (10 ... 90 %)
Feldstromkreis/SteuerstromkreisBasisisolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Steuerstromkreis/SteuerstromkreisFunktionstrennung, Bemessungsspannung: 50 V
Feldstromkreis/Versorgungverstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Steuerung/VersorgungBasisisolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
AnzeigeelementeLED
WerkseinstellungAnalogeingang mit Ausgang als Quelle
Konfigurationüber DIP-Schalter
BeschriftungPlatz für Beschriftung auf der Frontseite
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2017
EN 61326-3-2:2018
SchutzartIEC 60529:2001
Schutz gegen elektrischen SchlagUL 61010-1:2019
Umgebungstemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
SchutzartIP20
AnschlussFederklemmen
Masseca. 115 g
Abmessungen12,5 x 124 x 114 mm (B x H x T) , Gehäusetyp A2
Höhe124 mm
Breite12,5 mm
Tiefe114 mm
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
EU-BaumusterprüfbescheinigungUL 22 ATEX 2786 X
KennzeichnungEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
[exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
[exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
AusgangEx ia, Ex iaD
SpannungUo25,2 V
StromIo100 mA
LeistungPo630 mW
Innere KapazitätCi1,05 nF
Innere InduktivitätLi 0
Versorgung
Sicherheitst. MaximalspannungUm250 V rms (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.)
Eingang
Sicherheitst. MaximalspannungUm250 V rms (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.)
ZertifikatUL 22 ATEX 2787 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex ec IIC T4 Gc [Gerät in Zone 2]
Galvanische Trennung
Feldstromkreis/Steuerstromkreissichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V
Feldstromkreis/Versorgungsichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN IEC 60079-0:2018 , EN 60079-11:2012 , EN IEC 60079-7:2015+A1:2018
UL-ZulassungE106378
Control Drawing116-0490 (cULus)
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx ULD 22.0020X
IECEx-Kennzeichnung[Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I
Ex ec IIC T4 Gc
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.