Seleccione su país

Visite el sitio web global

KCD2-SCS-Ex2.SP Variador de corriente/alimentación con transmisor SMART

Ventajas clave de un vistazo

  • Barrera aislada de 2 canales
  • Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación)
  • Entrada analógica (AI), salida analógica (AO)
  • Funciona como fuente de alimentación del transmisor o controlador de corriente
  • Ancho de la carcasa: 12,5 mm
  • Conexión a través de terminales tipo muelle con tecnología de conexión por presión
  • Hasta SIL 2 (SC 3) conforme a IEC/EN 61508

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval
Approval
Functional Safety: Safety Integrity Level - 2
Product Compliance: USA - cULus
HART® interface
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de KCD2-SCS-Ex2.SP

Tipo de señalEntrada analógica/salida analógica
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 2
Capacidad sistemática (SC)SC 3
ConexiónCarril de alimentación o terminales 9+, 10-
Tensión de mediciónUr19 ... 30 V CC
Rizadomax. 10 %
Corriente de mediciónIrmax. 88 mA a 24 V
Pérdida de potenciamax. 1,4 W
Consumo de potenciamax. 2,1 W
Número de canales2
Dispositivos de campo adecuadosTransmisores SMART de 2 hilos
Señal0/4 ... 20 mA , límite aprox. 30 mA
Circuito de campoterminales 1+, 2-, 3+, 4-
Tensión disponiblemin. 15 V a 20 mA
min. 18 V a 40 mA
Circuito de controlterminales 5-, 6+; 7-, 8+
limitación de los valores eléctricos : max. 30 V , max. 2 A
Tensión de entradaTensión en los terminales de 10 ... 30 V. Si la corriente se suministra con una fuente de más de 24 V,
se necesita una resistencia en serie ≥ (V - 24)/0,02 Ω (V es la tensión de la fuente).
El valor máximo de resistencia es (V - 10)/0,02 Ω. (salida de disipador)
Cargamax. 350 Ω (salida de fuente)
Rizado20 mV eff
Número de canales2
Dispositivos de campo adecuadosConvertidores I/P SMART (posicionador), pantallas in situ
Señal0/4 ... 20mA , límite aprox. 30 mA
Circuito de campoterminales 1+, 2-, 3+, 4-
Cargamax. 650 Ω
Tensiónmin. 13 V a 20 mA
Rizado20 mV eff , en todos los terminales de señal
Circuito de controlterminales 5-, 6+; 7-, 8+
limitación de los valores eléctricos : max. 30 V , max. 2 A
Caída de tensiónmax. 6 V
Supervisión de fallos de conducción> 100 kΩ a un máximo de 30 V, con cableado de campo abierto
Desviaciónmax. 20 µA incl. calibración, linealidad, histéresis, cargas y oscilaciones de tensión de la red
Temperatura<2 µA/K (-40 ... 70 °C [-40 ... 158 °F])
Rango de frecuenciaslado de campo en el lado de control: ancho de banda con señal de 0,5 Vpp 0 ... 3 kHz (-3 dB)
lado de control en el lado de campo: ancho de banda con señal de 0,5 Vpp 0 ... 3 kHz (-3 dB)
Hora de arranquemax. 200 ms
Tiempo de subida/caídamax. 100 ms (10 ... 90 %)
Circuito de campo/circuito de controlaislamiento básico conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Circuito de control/circuito de controlaislamiento funcional, tensión nominal: 50 V
Circuito de campo/fuente de alimentaciónaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Control/alimentaciónaislamiento básico conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
IndicadoresLED
Configuración de fábricaentrada analógica con salida de fuente
Configuraciónmediante interruptores DIP
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2017
EN 61326-3-2:2018
Grado de protecciónIEC 60529:2001
Protección contra rayo eléctricoUL 61010-1:2019
Temperatura ambiente-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Grado de protecciónIP20
Conexiónterminales tipo muelle
Masaaprox. 115 g
Dimensiones12,5 x 124 x 114 mm (A x L x H) , tipo de carcasa A2
Altura124 mm
Anchura12,5 mm
Profundidad114 mm
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Certificado de examen tipo UEUL 22 ATEX 2786 X
IdentificaciónEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
[exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
[exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
SalidaEx ia, Ex iaD
TensiónUo25,2 V
CorrienteIo100 mA
AlimentaciónPo630 mW
Capacidad internaCi1,05 nF
Inductancia internaLi 0
Alimentación
Tensión segura máximaUm250 V rms (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
Entrada
Tensión segura máximaUm250 V rms (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
CertificadoUL 22 ATEX 2787 X
IdentificaciónEx-Hexagon II 3G Ex ec ec IIC T4 Gc [dispositivo en zona 2]
Aislamiento galvánico
Circuito de campo/circuito de controlaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Circuito de campo/fuente de alimentaciónaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN IEC 60079-0:2018 , EN 60079-11:2012 , EN IEC 60079-7:2015+A1:2018
Autorización ULE106378
Control Diseño116-0490 (cULus)
Autorización IECEx
Certificado IECExIECEx ULD 22.0020X
Marcas de IECEx[Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I
Ex ec IIC T4 Gc
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.