Wählen Sie Ihr Land

Global

HiC2853R6 Schaltverstärker

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 1-kanalige Trennbarriere
  • 24 V DC-Versorgung (busgespeist)
  • Eingang für zugelassene mechanische Kontakte oder SN/S1N-Sensoren
  • Verwendbar als Signal-Splitter (1 Eingang und 2 Ausgänge)
  • Anwendungsspezifische Ausgänge
  • Aktiver Spannungsausgang
  • Passiver Transistorausgang (resistiv)
  • Leitungsfehlerüberwachung (LFD)
  • Leitungsfehlertransparenz (LFT)
  • Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval
Approval
Functional Safety: Safety Integrity Level - 3
Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten HiC2853R6

SignaltypBinäreingang
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 3
Systematische Eignung (SC)SC 3
AnschlussSL1: 1a(-), 1b(-); 2a(+), 2b(+)
BemessungsspannungUr21,6 ... 26,4 V DC busgespeist über Termination Board
Welligkeit≤ 10 %
BemessungsstromIr≤ 55 mA
Verlustleistung≤ 800 mW
Leistungsaufnahme≤ 1300 mW
AnschlussseiteFeldseite
AnschlussSL2: 5a(+), 5b(-)
Leerlaufspannung/Kurzschlussstromca. 8,4 V DC / ca. 11,9 mA
Schaltpunkt/Schalthysterese2,1 ... 2,8 mA / ca. 0,3 mA
LeitungsfehlerüberwachungBruch I ≤ 0,15 mA , Kurzschluss I ≥ 8,5 mA
Leitungswiderstandmax. 50 Ω , Kapazitäten und Induktivitäten sind zu berücksichtigen
Schaltpunkt1-Signal: I > 2,8 mA
0-Signal: I < 2,1 mA
Ansprechverzug≤ 1 ms
AnschlussseiteSteuerungsseite
AnschlussSL1: 8a(+), 7a(-); 10a(+), 9a(-)
BemessungsspannungUrAusgang I: 21,6 ... 26,4 V DC
Ausgang Ipassiver Transistorausgang (resistiv) bei Ur = 24 V
0-Signal: 6,5 V ± 5 %
1-Signal: 14,9 V ± 5 %
Fehler: < 0,2 V
Ausgang IIaktiver Spannungsausgang, kurzschlussfest
0-Signal: 0 V
1-Signal: 20 ... 31 V DC bei max. 15 mA
Fehler: 0 V
AnschlussSL1: 6b
AusgangsartTransistor mit offenem Kollektor (interner Fehlerbus)
Schaltfrequenz
Ausgang I≤ 50 Hz
Ausgang II≤ 50 Hz
Ausgang/AusgangFunktionsisolierung nach IEC 62103, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff
Ausgang II/VersorgungFunktionsisolierung nach IEC 62103, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff
AnzeigeelementeLEDs
BeschriftungPlatz für Beschriftung auf der Frontseite
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
Elektromagnetische VerträglichkeitEN IEC 61326-3-2:2018 , NE 21:2017
Weitere Informationen finden Sie in der Systembeschreibung.
SchutzartIEC 60529:2001
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
SchutzartIP20
Masseca. 105 g
Abmessungen12,5 x 106 x 128 mm (B x H x T)
Höhe106 mm
Breite12,5 mm
Tiefe128 mm
Befestigungauf Termination Board
CodierungPin 1 und 2 gekürzt
Weitere Informationen finden Sie in der Systembeschreibung.
EU-BaumusterprüfbescheinigungBASEEFA 07 ATEX 0302X
KennzeichnungEx-Hexagon II (1)G [Ex ia] IIC , [exsign] II (1) D [Ex ia] IIIC , [exsign] I (M1) [Ex ia] I
EingangEx ia
SpannungUo10,5 V
StromIo17,1 mA
LeistungPo45 mW (Kennlinie linear)
Versorgung
Sicherheitst. MaximalspannungUm253 V AC (Achtung! Um ist keine Bemessungsspannung.)
Ausgang
Sicherheitst. MaximalspannungUm253 V AC (Achtung! Um ist keine Bemessungsspannung.)
ZertifikatPF 09 CERT 1440 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex nA IIC T4 Gc
Galvanische Trennung
Eingang/Ausgangsichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V
Eingang/Versorgungsichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
UL-ZulassungE106378
Control Drawing116-0364
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx BAS 07.0097X
IECEx-Kennzeichnung[Ex ia Ga] IIC, [Ex ia] IIIC , [Ex ia] I
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.