Seleccione su país
HiC2853R6 Amplificador
Ventajas clave de un vistazo
- Barrera aislada de 1 canal
- Alimentación de 24 V CC (mediante bus)
- Entrada para sensores SN/S1N o contactos secos aprobados
- Se puede utilizar como divisor de señal (1 entrada y 2 salidas)
- Salidas específicas de la aplicación
- Salida de tensión activa
- Salida de transistor pasiva (resistiva)
- Detección de fallos de línea (LFD)
- Transparencia de fallo de línea (LFT)
- Hasta SIL 3 según IEC/EN 61508
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- PL