Wählen Sie Ihr Land
KCD0-SD3-Ex2.1545-Y1 Ventilsteuerbaustein
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- 2-kanalige Trennbarriere
- 24 V DC-Versorgung (schleifengespeist)
- Strombegrenzung 45 mA bei 15 V DC
- Immun gegen Testpulse
- Gehäusebreite 12,5 mm
Mehr anzeigen




Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
- PL
DatenblattFunktionKlassifikationenInformationsmaterialProduktdokumentationKonstruktion / SimulationZulassungenZugehörige Produkte
Technische Daten KCD0-SD3-Ex2.1545-Y1
Signaltyp | Binärausgang |
Bemessungsspannung | Ur | schleifengespeist |
Verlustleistung | < 2 W | |
Leistungsaufnahme |
Anschlussseite | Steuerungsseite | |
Anschluss | Klemmen 5+, 6-; 7+, 8- begrenzte elektrische Werte : max. 30 V , max. 5 A | |
Prüfimpulslänge | max. 2 ms von DO-Karte | |
Signalpegel | 1-Signal: 18 ... 30 V DC 0-Signal: 0 ... 5 V DC | |
Bemessungsspannung | Ur | 18 ... 30 V DC |
Bemessungsstrom | Ir | 0-Signal: typ. 1,6 mA bei 1,5 V DC; typ. 8 mA bei 3 V DC (maximaler Leckstrom DO-Karte) 1-Signal: ≥ 20 mA (minimaler Laststrom DO-Karte) |
Einschaltstrom | ≤ 200 mA nach 100 µs |
Anschlussseite | Feldseite | |
Anschluss | Klemmen 1+, 2-; 3+, 4- | |
Innenwiderstand | Ri | ca. 167 Ω |
Strom | Ie | typ. 45 mA |
Spannung | Ue | ≥ 15 V |
Strombegrenzung | Imax | 45 mA |
Leerlaufspannung | Us | typ. 23,8 V |
Schaltfrequenz | f | max. 10 Hz |
Anzugs-/Abfallverzögerung | ≤ 20 ms / ≤ 20 ms |
Eingang/Ausgang | verstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff |
Anzeigeelemente | LED | |
Beschriftung | Platz für Beschriftung auf der Frontseite |
Elektromagnetische Verträglichkeit | |||||
|
Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21:2017 , EN IEC 61326-1:2021 (Industriebereiche) , EN IEC 61326-3-2:2018 Weitere Informationen finden Sie in der Systembeschreibung. | |
Schutzart | IEC 60529:2013 | |
Schutz gegen elektrischen Schlag | UL 61010-1:2019 |
Umgebungstemperatur | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
Schutzart | IP20 | ||||||||||
Anschluss | Schraubklemmen | ||||||||||
Masse | ca. 95 g | ||||||||||
Abmessungen | 12,5 x 119 x 114 mm (B x H x T) , Gehäusetyp A2 | ||||||||||
| |||||||||||
Befestigung | auf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001 |
EU-Baumusterprüfbescheinigung | UL 23 ATEX 3027 X | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Eingang | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Zertifikat | UL 23 ATEX 3065 X | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Galvanische Trennung | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Richtlinienkonformität | ||||||||||||||||||||
|
UL-Zulassung | E106378 | |||||||
| ||||||||
IECEx-Zulassung | ||||||||
|
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
Verwandte Newsartikel und Anwendungen
Lesen Sie mehr über Newsartikel und Anwendungen zu diesem Produkt.