Seleccione su país
KCD0-SD3-Ex2.1545-Y1 Amplificador Separador para electroválvula
Ventajas clave de un vistazo
- Barrera aislada de 2 canales
- Alimentación de 24 V CC (mediante lazo)
- Límite de corriente 45 mA a 15 VCC
- Inmunidad de pulso de prueba
- Ancho de la carcasa: 12,5 mm
Mostrar más




Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- PL
Hoja de datosFunciónClasificaciónInformative LiteratureProduct DocumentationDesign / SimulationHomologacionesProductos relacionados
Datos técnicos de KCD0-SD3-Ex2.1545-Y1
Tipo de señal | Salida digital |
Tensión de medición | Ur | alimentado por bucle |
Pérdida de potencia | < 2 W | |
Consumo de potencia |
Lado de conexión | Lado de control | |
Conexión | terminales 5+, 6-; 7+, 8- limitación de los valores eléctricos : max. 30 V , max. 5 A | |
Longitud de pulso de prueba | max. 2 ms de tarjeta DO | |
Nivel de la señal | señal 1: 18 ... 30 V CC señal 0: 0 ... 5 V CC | |
Tensión de medición | Ur | 18 ... 30 V CC |
Corriente de medición | Ir | Señal 0: típ. 1,6 mA a 1,5 V; típ. 8 mA a 3 V (corriente de fuga máxima de tarjeta DO) 1-señal: ≥ 20 mA (tarjeta DO de corriente de carga mínima) |
Corriente de conexión | ≤ 200 mA tras 100 µs |
Lado de conexión | Lado de campo | |
Conexión | terminales 1+, 2-; 3+, 4- | |
Resistencia interna | Ri | aprox. 167 Ω |
Corriente | Ie | tip. 45 mA |
Tensión | Ue | ≥ 15 V |
Límite de corriente | Imax | 45 mA |
Tensión en vacío | Us | tip. 23,8 V |
Frecuencia de conmutación | f | máx. 10 Hz |
Retardo de arranque/Caida | ≤ 20 ms / ≤ 20 ms |
Entrada/salida | aislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef |
Indicadores | LED | |
Etiqueta | espacio para etiquetado en la parte frontal |
Compatibilidad electromagnética | |||||
|
Compatibilidad electromagnética | NE 21:2017 , EN IEC 61326-1:2021 (entornos industriales) , EN IEC 61326-3-2:2018 Para obtener más información, consulte la descripción del sistema. | |
Grado de protección | IEC 60529:2013 | |
Protección contra rayo eléctrico | UL 61010-1:2019 |
Temperatura ambiente | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
Grado de protección | IP20 | ||||||||||
Conexión | Terminales de rosca | ||||||||||
Masa | aprox. 95 g | ||||||||||
Dimensiones | 12,5 x 119 x 114 mm (A x L x H) , tipo de carcasa A2 | ||||||||||
| |||||||||||
Fijación | en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001 |
Certificado de examen tipo UE | UL 23 ATEX 3027 X | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Entrada | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Certificado | UL 23 ATEX 3065 X | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Aislamiento galvánico | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Conformidad con la directiva | ||||||||||||||||||||
|
Autorización UL | E106378 | |||||||
| ||||||||
Autorización IECEx | ||||||||
|
Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |
Noticias y aplicaciones relacionadas
Obtenga más información sobre noticias y aplicaciones relacionadas con este producto.