Wählen Sie Ihr Land
ICRL2-U-5RJ45-DIN Unmanaged-Ethernet-Switch
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Fünf - 10/100BASE-TX-Ports
- Robustes Gehäuse für die Verwendung unter widrigen Umgebungsbedingungen
- Geeignet für PROFINET IO und EtherNet/IP
- Erweiterter Temperaturbereich


Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- FR
DatenblattKlassifikationenProduktdokumentationKonstruktion / SimulationZulassungenZugehörige Produkte
Technische Daten ICRL2-U-5RJ45-DIN
Unmanaged Ethernet-Switch mit 5 RJ45-Ports und erweitertem Temperaturbereich |
UL File Number | E223772 | |
MTBF | 67,9 a |
Anzahl der Anschlüsse | 5 | ||||||||||
Auto-MDI(-X) | ja | ||||||||||
Autonegotiation | ja | ||||||||||
Ethernet-Schnittstelle | Industrial Ethernet | ||||||||||
Übertragungsrate | 10BASE-T, 100BASE-TX | ||||||||||
Netzwerk-Leistung | Jumbo-Frame-Größe: 1552 Bytes Broadcast-Storm-Schutz für Broadcast-Pakete | ||||||||||
Kabeltyp | Kategorie 5e oder besser | ||||||||||
Eigenschaften Switch | |||||||||||
| |||||||||||
Normen | |||||||||||
|
LED-Anzeige | siehe Handbuch |
Bemessungsbetriebsspannung | Ue | 12 ... 48 V DC |
Leistungsaufnahme | 3 W | |
Allgemeine Informationen | Überstromschutz, Verpolungsschutz am Netzeingang | |
Nennspannung | 24 V DC | |
Stromaufnahme | typ. 6 mA |
Physikalisch | RJ45 | |
Übertragungsrate | 10/100 MBit/s |
Anzahl/Typ | 5 x RJ45 |
Elektromagnetische Verträglichkeit | |||||
|
Elektrische Sicherheit | CSA C22.2 Nr. 61010-1-12 UL 61010-1, IEC 61010-2-201 | |
Störaussendung | EN 55032, FCC Abschnitt 15 Unterabschnitt B, ICES-003, AS/NZS CISPR 32 | |
Störfestigkeit | EN 55035:2017/A11:2020 | |
Schockfestigkeit | EN 60068-2-27 | |
Schwingungsfestigkeit | IEC 60068-2-6 |
Umgebungstemperatur | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | max. 95 % | |
Einsatzhöhe | 0 ... 3048 m |
Schutzart | IP30 | ||||||||||
Anschluss | Stromversorgung Klemmenblock Ethernet 5 x RJ45 | ||||||||||
Material | |||||||||||
| |||||||||||
Masse | 180 g | ||||||||||
Abmessungen | |||||||||||
| |||||||||||
Bauform | Schaltschrankmodul | ||||||||||
Befestigung | DIN-Schiene oder direkte Schalttafelmontage |
Verwandte Newsartikel und Anwendungen
Lesen Sie mehr über Newsartikel und Anwendungen zu diesem Produkt.