Wählen Sie Ihr Land

Global

FB8222B.1.EL Gateway für PROFINET

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Kommunikation über PROFINET
  • Montage in geeigneten Gehäusen in Zone 1
  • Schnittstelle zwischen E/A-Modulen und Leitsystem/Steuerung
  • Nicht-flüchtiger Speicher für Konfigurations- und Parametereinstellungen
  • Kontinuierliche Eigenüberwachung
  • MRP- und S2-Redundanz
  • HART-Kommunikation über HART-IP
  • Shared Device und Dynamic Reconfiguration

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten FB8222B.1.EL

Gateway für PROFINET
AnschlussBackplane-Bus
Nennspannung12 V DC , nur in Verbindung mit den Netzteilen FB92**
Verlustleistung4,24 W
Leistungsaufnahme4,24 W
FeldbustypPROFINET
AnschlussartM12 , über Frontbuchse
Übertragungsrate10BASE-T, 100BASE-TX 100 MBit/s
Stationsanschlussdirekt an PLS oder SPS oder über Hub/Switch
KabeltypSFTP nach ISO/IEC 11801 für Cat-5e oder besser
Buslängemax. 100 m pro Link
AdresszuweisungDHCP oder feste IP-Adresse
Ethernet-AdresseIP V4-Adresse (werksseitiger Standard: 0.0.0.0, auto IP, DHCP)
Unterstützte E/A-ModuleFB1x01*…FB1x03*, FB1x08*, FB1x09*, FB2x01*...FB2x17*, FB3x01*…FB3x06*, FB4x01*, FB4x02*, FB4x04*…FB4x06*, FB5x01*, FB5x02*, FB5x04*…FB5x06*, FB6x01*, FB6x05*, FB6x06*, FB6x08*, FB6x10*…FB6x17*, FB7x04
PROFINET-KonformitätsklasseCC B
AnschlussBackplane-Bus
Ethernet/übrige StromkreiseBasisisolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 32 V DC (SELV/PELV)
RS 485-Schnittstelle/übrige StromkreiseBasisisolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 50 V DC
Isolationsspannung1500 V AC nach IEEE 802.3u
Versorgung, interner Bus/übrige StromkreiseBasisisolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 30 V DC
LED-Anzeigesiehe unten bei der Frontansicht
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21
SchutzartIEC 60529
UmweltprüfungEN 60068-2-14
SchockfestigkeitEN 60068-2-27
SchwingungsfestigkeitEN 60068-2-6
SchadgasEN 60068-2-42
Relative LuftfeuchtigkeitEN 60068-2-78
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit95 % nicht kondensierend
SchockfestigkeitSchockform I, Schockdauer 11 ms, Schockamplitude 15 g, Anzahl der Schocks 18
SchwingungsfestigkeitFrequenzbereich 10 ... 150 Hz; Übergangsfrequenz: 57,56 Hz, Amplitude/Beschleunigung ± 0,075 mm/1 g; 10 Zyklen
Frequenzbereich 5 ... 100 Hz; Übergangsfrequenz: 13,2 Hz Amplitude/Beschleunigung ± 1 mm/0,7 g; 90 Minuten bei jeder Resonanz
Schadgasbeständig in Umgebungsbedingungen nach ISA S71.04-1985, Severity Level G3
SchutzartIP20 (Modul) , separates Gehäuse entsprechend Systembeschreibung erforderlich
Anschlussüber Backplane
Masseca. 965 g
Abmessungen57 x 107 x 151 mm
EU-BaumusterprüfbescheinigungPTB 19 ATEX 2007 U
KennzeichnungEx-Hexagon II 2G Ex db eb ib q IIC Gb
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN IEC 60079-0:2018
EN 60079-1:2014
EN 60079-5:2015
EN 60079-7:2015
EN 60079-11:2012
ATEX-ZulassungPTB 19 ATEX 2007 U
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx PTB 19.0025U
IECEx-KennzeichnungEx db eb ib q IIC Gb
SysteminformationenDas Modul darf nur in den zugehörigen Backplanes FB9262BP*.2 in der Zone 1, 2 oder außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs installiert werden. Beachten Sie dabei die zugehörige EG-Baumusterprüfbescheinigung.
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.