Wählen Sie Ihr Land

Global

OHV210-F229-B15 Handlesegerät

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Lesung aller gängigen 1-D- und 2-D-Codes
  • Drahtlose Bluetooth-Verbindung
  • Dual-Optik für großen Lesebereich
  • Lesung auf reflektierende Oberflächen
  • Verwendung als Stationärer Codeleser möglich
  • Komfortable Ausgabestringformatierung
  • Programmierbar mit JavaScript
  • Akustisches, taktiles und visuelles Benutzerfeedback
  • Austauschbare Batterie mit Status-Anzeige
  • Schutzart IP65

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: USA - FCC
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten OHV210-F229-B15

Handlesegerät mit Bluetooth für alle gängigen 1-D- und 2-D-Codes
LichtartIntegrierter LED-Blitz (rot)
Lesbare Codes1-D-Codes: Codabar, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128, Interleaved 2 of 5, GS1 DataBar, Hong Kong 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI Plessey, NEC 2 of 5, Pharmacode, Plessey, Straight 2 of 5, Telepen, Trioptic, UPC/EAN, BC412
Gestapelte 1-D-Codes: Codablock F, Code 49, GS1 Composite (CC-A/CC-B/CC-C), MicroPDF
2-D-Codes: Aztec Code, Data Matrix, Data Matrix Rectangular, Grid Matrix, Han Xin, Maxicode, Micro QR Code, QR Code, QR Model 1
Post-Codes: Australian Post, Intelligent Mail, Japan Post, KIX Code, Korea Post, Planet, Postnet, UK Royal Mail, UPU ID-tags
Leseabstand40 ... 310 mm abhängig von der Codeart
LesefeldHochauflösendes Lesefeld: 30° horizontal, 20° vertikal
Großes Lesefeld: 50° horizontal, 33,5° vertikal
Modulgrößemin. 0,1 mm
Fremdlichtgrenze96890 Lux
ObjektgeschwindigkeitStillstand
Bildaufnehmer
TypCMOS
Pixelanzahl1280 x 960
Bildaufnahmeverzögerungsfrei , manuell getriggert
Funktionsanzeige3 LEDs
Tasten3 frei programmierbare Funktionstasten
Versorgungaus eingesetztem Li-Ion Akku
PhysikalischBluetooth 5.0 LE , USB 2.0        
Sendefrequenz2,4 GHz
Normenkonformität
Elektromagnetische VerträglichkeitEN 61000-6-1:2007
EN 61000-6-2:2005/AC:2005
EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012
EN 61000-6-4:2007/A1:2011
FunkspektrumETSI EN 300328 V2.2.2
NormenEN 50581:2012
FCC-ZulassungFCC-ID: HSW2832 (Handlesegerät), X8WBT840 (Ladestation)
Umgebungstemperatur-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Lagertemperatur-30 ... 65 °C (-22 ... 149 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit5 ... 95 % nicht kondensierend
Schock- und StoßfestigkeitBesteht mehrere Stürze auf Beton aus 1,8 m / 6 ft
SchutzartIP65
Material
GehäuseKunststoff
Masse177 g (inkl. Akku)
Abmessungen130 mm x 51 mm x 135 mm (L x B x H)
Höhe135 mm
Breite51 mm
Länge130 mm
LieferumfangHandlesegerät + Lithium-Ionen-Akku 1200 mAh + Ladeschale