Seleccione su país
OHV210-F229-B15 Equipos manuales de lectura
Ventajas clave de un vistazo
- Lee todos los códigos estándar 1D y 2D
- Conexión Bluetooth inalámbrica
- Doble lente para un amplio rango de lectura
- Puede leer superficies reflectantes
- Se puede utilizar como lector de código fijo
- Cómodo formato de cadena de salida
- Programable con JavaScript
- Interacción con el usuario de manera táctil, visual o auditiva
- Batería reemplazable con indicador de estado
- Grado de protección IP65
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR