Wählen Sie Ihr Land

Global

568 EX ATEX / IEx Eigensicheres Infrarot-ThermometerFluke

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Präzise Messungen mit höchster Genauigkeit
  • Einfache Messung schwer erreichbarer Objekte
  • Messungen aus Zone 1 in Zone 0
  • Messung bewegter Materialien
  • Einfache Einstellung des Emissionsgrades
  • Datenprotokollierung für bis zu 99 Punkte
  • Sechs Sprachen zur Auswahl

Mehr anzeigen

Approval
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten 568 EX ATEX / IEx

Fluke 568 EX, ATEX / IEx
FunktionMin/Max/Mittelwert/Differenzwert
Messbereich
Temperatur-40 ... 800 °C (-104 ... 1472 °F)
interner DatenspeicherMax. 99 Messwerte mit Uhrzeit und Datum
Display
Auflösung0,1 °C / 0,1 °F
Batterietyp2x AAA, typgeprüft
Betriebsdauer4 h (Dauerbetrieb)
MessprinzipInfrarot
Distanz zur Messpunktgröße50:1 (D:S)
MessfleckmarkierungEinzelpunktlaser
Infrarotbereich8 ... 14 µm
Emissionsgrad-Einstellung0,10 bis 1,00 (Schrittweite 0,01)
Genauigkeit> 0 °C ±1 °C oder 1 %, je nachdem, welcher Wert größer ist
Ansprechzeit< 500 ms
Umgebungstemperatur0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Masseca. 365 g
Abmessungen175 mm x 166 mm x 55 mm
ATEX-Zulassung
ATEX-ZertifikatEPS 13 ATEX 1 525 X
ATEX-KennzeichnungEx-Hexagon II 2G Ex ia op is IIC T4 Gb
INMETRO-Zulassung
INMETRO-ZertifikatIEx 13.0122X
INMETRO-KennzeichnungEx ia op is IIC T4 Gb
0 °C ... Tamb ... +50 °C
LieferumfangFluke 568 EX
Batterien
Ledergriff
Transportkoffer
Thermoelementsonde Typ K
Dokumentation