Wählen Sie Ihr Land

Global

HM-PF-USB-PWRX-010031P Viator USB-HART-Schnittstelle mit PowerXpress

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • HART-Feldgeräte schnell laden und mit ihnen kommunizieren
  • Versorgt alle 2-Draht-HART-Geräte mit Strom, unabhängig vom Hersteller
  • Bezieht Strom über den USB-Anschluss, keine externe Stromversorgung nötig, um das Modem zu betreiben
  • Kompaktes, robustes Gehäuse aus Polycarbonat sorgt für Zuverlässigkeit der Industrieklasse
  • Integriertes Anschlusskabel endet mit zwei Prüfklemmen und einem USB-Anschlusskabel
  • Wahl zwischen Modus "gespeistes Modem" und Modus "nur Modem"
  • Kompatibel mit Windows® 7, 10 and 11

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten HM-PF-USB-PWRX-010031P

Schnittstelle für die Inbetriebnahme und Kalibrierung von HART-Feldgeräten sowie für die Datenerfassung von diesen Geräten
Eingangsstrom30 mA bei 5 V Nur für das Modem , 255 mA bei 5 V mit Gerätestrom und Modem
StromversorgungStromversorgung über USB-Anschluss , Keine externe Stromversorgung erforderlich
SchnittstellentypUSB 2.0 Port oder höher
Signal0,5 ± 0,1 Vpp trapezoide Schwingung bei 1200/2200 Hz, 24 VDC bei 40 mA zu Gerät
Ausgang/Schnittstelle500 V DC
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013
EN 62368-1:2014-08
RoHS
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)EN IEC 63000:2018
BetriebssystemWindows® 7, 10 und 11 mit 32 und 64 Bit
Betriebstemperatur-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Lagertemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit0 ... 95 % Feuchte nicht kondensierend
SchutzartIP20
AnschlussUSB (Baumuster A) Steckverbinder , Rote und schwarze Prüfklemmen
MaterialPolycarbonat
Abmessungen96 mm x 47 mm x 24 mm
Höhe24 mm
Breite47 mm
Länge96 mm
Kabellänge1,8 m 2-adriges Kabel mit 2 Prüfklemmen , 15,2 cm Kabel endet mit einem USB-Steckverbinder Typ A
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.