Wählen Sie Ihr Land

Global

ICE3-8IOL-G65L-V1D-Y IO-Link-Master

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Die primäre Version ist ICE3-8IOL-G65L-V1D
  • PROFINET IO mit Modbus/TCP aktiviert und OPC UA-Unterstützung
  • Webbasierte Konfiguration von Modul und IO-Link-Geräten
  • Integrierter IODD-Speicher für mehr als 100 IODDs
  • Herunterladbare Modulkonfiguration
  • M12 L-codierter Netzteilsteckverbinder

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
IO-Link interface
PROFINET interface
MQTT interface
OPC UA interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten ICE3-8IOL-G65L-V1D-Y

Firmware-Variante des ICE3-8IOL-G65L-V1D mit standardmässig aktiviertem Modbus
UL File NumberE360395
LED-Anzeigesiehe Handbuch
DrehschalterEinstellen der IP-Adresse
BemessungsbetriebsspannungUe20 ... 30 V DC
Allgemeine InformationenM12, L-kodiert
Nennspannung24 V DC
Stromaufnahmetyp. 120 mA
Strombelastbarkeitmax. 2 x 16 A pro Modul
(Durchschleifstrom über L-kodierte Spannungsversorgung)
Summenstrom max. 6,7 A pro Modul
Galvanische TrennungZwischen US und UA
SchnittstellentypIndustrial Ethernet
PhysikalischM12, D-kodiert
ProtokollPROFINET IO mit Media Redundancy Protocol (MRP) + Modbus TCP + OPC UA + MQTT
Modbus max. PDI: 33 Mal pro Sekunde
OPC UA max. PDI-Aktualisierungsrate: 20 Mal pro Sekunde
MQTT max. PDI-Aktualisierungsrate: 10 Mal pro Sekunde
Übertragungsrate10/100 MBit/s
Anzahl/Typ8 x IO-Link Class A (X1 – X8)
Konfigurierbar als:
Max. 8 IO-Link und 8 Digitaleingänge
Max. 16 Digitaleingänge
Max. 8 Digitaleingänge und 8 Digitalausgänge
kurzschlussfest
SensorversorgungPort 1: max. 1,6 A über L+ (Pin 1)
Port 3: max. 1 A über L+ (Pin 1)
Ports 2 und 4-8: max. 500 mA je Port über L+ (Pin 1)
AusgangsstromIemax. 200 mA je Port über C/Q (Pin4)
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61000-6-2 , EN 61000-6-4
SchutzartEN 60529
FeldbusstandardIEC 61131-2
Elektrische SicherheitCSA C22.2 Nr. 61010-1-12
UL 61010-1, IEC 61010-2-201
StöraussendungEN 61000-6-4, FCC Abschnitt 15, Unterabschnitt B, ICES-001, AS/NZS CISPR 11
StörfestigkeitEN 61000-6-2 , EN 61131-2 , EN 61131-9
SchockfestigkeitEN 60068-2-27
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeitmax. 95 %
Einsatzhöhe0 ... 2000 m
Schock- und Stoßfestigkeit15 g, 11 ms, Halbsinus
SchutzartIP67
AnschlussStromversorgung M12, L-kodiert
Feldbus M12, D-kodiert
Ein-/Ausgänge M12, A-kodiert
Material
GehäuseGegossenes Polyamid 66
Masse454 g
Anzugsmoment Befestigungsschrauben8 Nm
Anzugsmoment Kabelverschraubung0,6 Nm
Abmessungen65 mm 30 mm 212 mm
Höhe212 mm
Breite65 mm
Länge30 mm
BefestigungMaschine oder Panel