Seleccione su país
ICE3-8IOL-G65L-V1D-Y IO-Link master
Ventajas clave de un vistazo
- Primary version is ICE3-8IOL-G65L-V1D
- PROFINET IO with Modbus/TCP enabled and OPC UA support
- Web-based configuration of module and IO-Link devices
- Integrated IODD storage for more than 100 IODDs
- Downloadable module configuration
- M12 L-coded power connector
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR