Wählen Sie Ihr Land
NBB15-U2K-N0 Induktiver Sensor
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Sensorkopf umsetzbar und drehbar
- 15 mm bündig






Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- CS
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
DatenblattKlassifikationenProduktdokumentationKonstruktion / SimulationZulassungenZugehörige Produkte
Technische Daten NBB15-U2K-N0
Schaltfunktion | Öffner (NC) | |
Ausgangstyp | NAMUR | |
Schaltabstand | sn | 15 mm |
Einbau | bündig | |
Gesicherter Schaltabstand | sa | 0 ... 12,15 mm |
Realschaltabstand | sr | 13,5 ... 16,5 mm typ. 15 mm |
Reduktionsfaktor rAl | 0,33 | |
Reduktionsfaktor rCu | 0,31 | |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,74 | |
Ausgangsart | 2-Draht |
Nennspannung | Uo | 8,2 V (Ri ca. 1 kΩ) | ||||||
Schaltfrequenz | f | 0 ... 300 Hz | ||||||
Hysterese | H | typ. 5 % | ||||||
Verpolschutz | ja | |||||||
Kurzschlussschutz | ja | |||||||
Stromaufnahme | ||||||||
| ||||||||
Schaltzustandsanzeige | LED, gelb |
MTTFd | 1660 a | |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
Normenkonformität | |||||||||||
|
IECEx-Zulassung | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
ATEX-Zulassung | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
UL-Zulassung | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
CCC-Zulassung | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
CML-Zulassung | auf Anfrage | |||||||||||||
ANZEx | 19.3001X |
Umgebungstemperatur | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) |
Anschlussart | Schraubklemmen | ||||||||||
Anschlussinformation | Maximal 2 Leiter mit gleichem Aderquerschnitt dürfen an einer Klemmstelle montiert werden! Anzugsmoment 1,2 Nm + 10 % | ||||||||||
Aderquerschnitt | bis zu 2,5 mm2 | ||||||||||
| |||||||||||
Gehäusematerial | PA | ||||||||||
Stirnfläche | PA | ||||||||||
Schutzart | IP68 / IP69K | ||||||||||
Masse | 225 g | ||||||||||
Abmessungen | |||||||||||
| |||||||||||
Hinweis | Anzugsdrehmoment: 1,8 Nm (Gehäuse) |
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich | siehe Betriebsanleitung |