Seleccione su país
NBB15-U2K-N0 Sensor inductivo
Ventajas clave de un vistazo
- Cabeza del sensor, convertible y orientable
- 15 mm enrasado






Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- CS
- DE
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Hoja de datosClasificaciónProduct DocumentationDesign / SimulationHomologacionesProductos relacionados
Datos técnicos de NBB15-U2K-N0
Función de conmutación | Normalmente cerrado (NC) | |
Tipo de salida | NAMUR | |
Distancia de conmutación de medición | sn | 15 mm |
Instalación | enrasado | |
Distancia de conmutación asegurada | sa | 0 ... 12,15 mm |
Distancia de conmutación real | sr | 13,5 ... 16,5 mm tip. 15 mm |
Factor de reducción rAl | 0,33 | |
Factor de reducción rCu | 0,31 | |
Factor de reducción r1.4301 | 0,74 | |
Tipo de salida | 2-hilos |
Tensión nominal | Uo | 8,2 V (Ri aprox. 1 kΩ) | ||||||
Frecuencia de conmutación | f | 0 ... 300 Hz | ||||||
Histéresis | H | tip. 5 % | ||||||
Protección contra la inversión de polaridad | si | |||||||
Protección contra cortocircuito | si | |||||||
Consumo de corriente | ||||||||
| ||||||||
Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo |
MTTFd | 1660 a | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
Conformidad con la normativa | |||||||||||
|
Autorización IECEx | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Homologación ATEX | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Autorización UL | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Autorización CCC | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Homologación CML | bajo pedido | |||||||||||||
ANZEx | 19.3001X |
Temperatura ambiente | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) |
Tipo de conexión | Terminales de rosca | ||||||||||
Información para la conexión | Se puede montar un máximo de dos conductores con la misma sección transversal del núcleo en una conexión de terminales. par de apriete 1,2 Nm + 10 % | ||||||||||
Sección transversal | hasta 2,5 mm2 | ||||||||||
| |||||||||||
Material de la carcasa | PA | ||||||||||
Superficie frontal | PA | ||||||||||
Grado de protección | IP68 / IP69K | ||||||||||
Masa | 225 g | ||||||||||
Dimensiones | |||||||||||
| |||||||||||
Nota | Par de apriete: 1,8 Nm (carcasa) |
Aplicación en campo con peligro de explosión | ver Instrucciones de uso |