Wählen Sie Ihr Land
HM-PF-RS232-010001 Viator RS-232-HART-Schnittstelle
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- HART-konform für die Kommunikation mit allen HART-Feldgeräten und fehlerfreie Slave-Tests
- Geringer Installationsaufwand
- Bezieht die Leistung von RS-232-Anschluss, kein externes Netzteil nötig, um das Modem mit Strom zu versorgen
- Kompaktes, robustes Gehäuse aus Polycarbonat sorgt für Zuverlässigkeit der Industrieklasse
- Polaritätsunempfindliche Prüfklemmen
- Transformatorisolierung ermöglicht es, die Schnittstelle über den Belastungswiderstand oder das Feldgerät zu verbinden
- Kompatibel mit 32- und 64-Bit-Windows® XP, Vista, 7 und 10
Mehr anzeigen
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN