Seleccione su país
HM-PF-RS232-010001 Viator RS-232 HART Interface
Ventajas clave de un vistazo
- HART compliant for communication with any HART field device and error-free slave testing
- Easy installation
- Draws power from RS-232 port, needs no external supply to power modem
- Compact, rugged polycarbonate housing for industrial-grade reliability
- Polarity insensitive test clips
- Transformer isolation allows you to connect the interface across the load resistor or the field device
- Compatible with 32- and 64-bit Windows® XP, Vista, 7 and 10
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE