Wählen Sie Ihr Land

Global

VAA-2E1A-F85A/CB10-S-V1 AS-Interface NOT-HALT-Taster

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Überlistungssicher nach ISO 13850/EN 418
  • Integrierte Beleuchtung
  • TÜV zertifiziert
  • UL-Zulassung
  • Selbstüberwachende zwangsgeführte Sicherheitskontakte
  • NOT-HALT-Entriegelung durch Drehen oder Ziehen
  • M12-Steckeranschluss

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR
  • ZH

Technische Daten VAA-2E1A-F85A/CB10-S-V1

AS-Interface NOT-HALT-Taster
Teilnehmer-TypSafety-Teilnehmer
AS-Interface-SpezifikationV3.0
Erforderliche Gateway-Spezifikation≥ V2.1
ProfilS-7.B
IO-Code7
ID-CodeB
ID1-CodeF
ID2-Code0
UL File NumberE305142
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 3
Performance Level (PL)PL e
KategorieKat. 4
Reaktionszeit< 300 µs
MTTFdkein nennenswerter Beitrag zu MTTFd des Gesamtsystems
PFHdkein nennenswerter Beitrag zu PFH des Gesamtsystems
B10d250000 Zyklen
Design-Lifetime20 a
Taster
NOT-HALTbeleuchtet
BemessungsbetriebsspannungUe26,5 ... 31,6 V aus AS-Interface
BemessungsbetriebsstromIe≤ 80 mA
SchutzklasseIII
Überspannungsschutz Ue: Überspannungskategorie III, sicher getrennte Spannungsversorgungen (PELV)
Bemessungsisolationsspannung32 V
Pulsspannungsfestigkeit0,8 kV
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUIEC 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2007 A1:2011-02 EN 61326-1:2013
Maschinenrichtlinie
Richtlinie 2006/42/EGEN ISO 13849-1:2015 EN ISO 13849-2:2012 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 EN 60947-5-5:1997+A1:2005+A11:2013+A2:2017
SchutzartEN 60529:2000
Elektrische SicherheitIEC 61140:2009
StöraussendungEN 61000-6-4:2007 A1:2011-02
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
StörfestigkeitIEC 62026-2:2013 EN 61326-3-1:2017 EN 61000-6-2:2005
Funktionale SicherheitEN ISO 13849-1:2015 EN ISO 13849-2:2012 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 EN 60947-5-5:1997+A1:2005+A11:2013+A2:2017
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit85 % , nicht kondensierend
Klimatische BedingungenEinsatz nur in Innenräumen
Einsatzhöhe≤ 5000 m über NN
Schock- und Stoßfestigkeit30 g, 11 ms in 6 Raumrichtungen 3 Schocks
10 g, 16 ms in 6 Raumrichtungen 1000 Schocks
Vibrationsfestigkeit0,35 mm 10 ... 57 Hz , 5 g 57 ... 2000 Hz, 10 Zyklen
Verschmutzungsgrad2
BetätigungskraftDrücken: 32 N
Ziehen: 21 N
Drehen: 0,27 Nm
Minimum für Zwangsöffnung: 60 Nm
Betätigungswegfür Zwangsöffnung: min. 4 mm
maximal: 4,5 mm
SchutzartIP65
AnschlussM12-Rundsteckverbinder
Material
GehäusePolycarbonat
Masse225 g
Abmessungen
Höhe91,5 mm
Breite76 mm
Länge76 mm
Lebensdauer> 250000 Schaltungen